Les câbles enfichables de fibre optique permettent une flexibilité à chaque rotation

Les technologies de raccordement utilisées dans l'énergie éolienne sont soumises à des exigences élevées. Aujourd'hui, avec des tours de plus de 100 mètres de haut, les raccordements Ethernet à base de fils de cuivre ont atteint leurs limites. La solution pour des distances de transmission plus longues est fournie par la "fibre optique" (FO). Cependant, ces liaisons en fibres optiques dans une éolienne sont soumises à des exigences particulièrement élevées.

La F.O. entre les pales et la nacelle doivent être enfichables afin de réduire les coûts de maintenance et d'entretien. De plus, les faces terminales des fibres dotées de la technologie de contact physique coudé (APC) sont utilisées dans les applications technologiques de mesure pour optimiser le rendement. Les connecteurs dotés de la technologie APC étaient toutefois disponibles uniquement avec un indice de protection IP20 entraînant l'utilisation supplémentaire d' embases encapsulées. Grâce au développement d'une solution de câblage complète entre les pales et la nacelle avec un indice de protection IP 65/67, le besoin d'embases supplémentaires est éliminé ce qui facilite considérablement les opérations d'assemblage et d'entretien. En outre, la version métallique du connecteur PushPull apporte une protection mécanique supplémentaire.

Variantes du produit dans le secteur de l'énergie éolienne

La gamme de produits HARTING PushPull à base de fibres optiques a été également enrichie par des variantes de produit supplémentaires. L'adaptateur d'extension PushPull offre une interface solide de raccordement pour rallonger les câbles PushPull : qui peuvent être collés sur une plaque dans la pale. De plus, un câble Y a été développé. Le câble duplex est divisé en deux câbles simplex, situés directement derrière le connecteur avec une jonction en Y afin de réaliser la boucle optique dans la pale. HARTING PushPull était jusqu'alors limité au contact physique standard (CPS) des inserts optiques.

Connecteurs enfichables PushPull LC dotés de surfaces des contacts taillé en biais

Grâce à une méthode d'assemblage spéciale, les cordons en mode simple dotés de contacts physiques coudés (LC APC) sont désormais également disponible. Ceux-ci se distinguent par des valeurs d'atténuation extrêmement basses (< 0.25 dB) et une dispersion très faible de l'atténuation dans les différents câbles. Les mesures de référence sont requises pour le démarrage opérationnel.

Afin de réduire le poids de ces mesures, HARTING Technology Group a développé un connecteur PushPull de boucle de "court-circuit optique". Les autres accessoires tels que les capuchons protecteurs et les clips de blocage sont également fournis afin d'empêcher l'ouverture accidentelle du connecteur PushPull.

Catalogues, brochures, prospectus