Connecteur à arrimage avec position test pour la distribution d'énergie
Jusqu'à présent, les connecteurs à arrimage disposaient uniquement des états "couplé" ou "non couplé". Aujourd'hui, avec les connecteurs à cadre coulissant Han-Modular®, trois positions différentes de couplage peuvent être réalisées. Dans l'état intermédiaire appelé "position d'essai", le circuit du signal d'un système peut être vérifié avant de le mettre sous tension. Ainsi, les composants électriques et électroniques des systèmes de distribution d'énergie sont mieux protégés.
États du cadre coulissant Han-Modular® :
1. "Position non couplé" :
Le connecteur de signal et le connecteur d'alimentation sont tous les deux débranchés. Le tiroir ne se trouve pas dans l'armoire de commande.
2. "Position d'essai" :
Le tiroir est poussé dans l'armoire de commande et le connecteur de signal est couplé dans le cadre coulissant. Entre les deux côtés du connecteur d'alimentation situé à côté du connecteur de signal, un espace d'environ 35 mm est laissé pour éviter toute transmission d'énergie. Le système est dans un état sûr et peut être contrôlé via le connecteur de signal inséré.
3. "Position de service" :
Après réalisation de l'essai, le tiroir comprenant le connecteur d'alimentation, peut être entièrement rentré dans l'armoire. Le connecteur de signal dans le cadre coulissant Han-Modular® se déplace en direction du panneau arrière de l'armoire de commande avec le tiroir – jusqu'à ce que le connecteur d'alimentation se trouve à son tour en position de service. Le système peut alors fonctionner en toute sécurité.
Avantages du cadre coulissant Han-Modular®
- Les connecteurs avec position d'essai intégrée permettent la conception d'un système d'arrimage innovant et économique pour les applications d'alimentation ;
- Flexibilité élevée dans la conception de l'interface électrique grâce à la gamme étendue d'options offerte par la série Han-Modular® avec plus de 100 modules de connecteur différents ;
- Les systèmes bus comme Profibus ou Ethernet peuvent être facilement intégrés ou rajoutés ultérieurement lors d'une opération de modernisation ;
- Plages de tolérance mécanique augmentées tiroirs.
Solution mécanique simple
Le cadre coulissant Han-Modular® est particulièrement bien adapté au raccordement de systèmes séparés de commande, de régulation et de commutation dans les réseaux électriques. Le système plug-in, d'une grande simplicité mécanique, peut prendre une "position d'essai" dans laquelle le bon fonctionnement des connexions de signal peut être testé avant de raccorder l'alimentation. De cette façon, les composants du système sont particulièrement bien protégés, réduisant ainsi le risque d'indisponibilité. Le consommateur bénéficie de la simplicité du mécanisme de la solution et de la gamme étendue de connecteurs Han-Modular® pouvant y être intégrés.