FOIRE DE HANOVRE : des solutions d'infrastructure pour de puissants réseaux IIOT
Cette année encore, le HARTING Technology Group présentera de nombreux nouveaux produits et solutions intelligentes à la FOIRE DE HANOVRE (qui se déroulera du 20 avril au 24 avril 2020) (Hall 12 / Stand D3). Par ailleurs, le thème de HARTING pour la FOIRE DE HANOVRE de cette année est « Transformation industrielle ».
Le HARTING Technology Group est un pionnier de l'innovation, de l'établissement de normes majeures et de jalons industriels depuis 75 ans. Son 75e anniversaire sera célébré à l'occasion de nombreux événements qui auront lieu cette année. La FOIRE DE HANOVRE qui se déroulera en avril constituera le point culminant de toutes ces célébrations.
Le HARTING Technology Group ouvre la voie à la transformation industrielle en revendiquant « Tout pour l'Ethernet » et établit ainsi de nouvelles normes pour les réseaux industriels. Gagnant de plus en plus en importance grâce à la fusion du monde de l'informatique et de l'automatisation, l'Ethernet industriel ne peut se passer d'une infrastructure fiable adaptée à l'industrie. HARTING a reconnu ce besoin dès le début, créant dans RJ Industrial® la première interface RJ45 adaptée aux applications industrielles, il s'agit d'un jalon établi par HARTING et de l'interface de données qui reste la plus utilisée dans le monde. HARTING a continué de suivre la voie de l'innovation constante, elle a par ailleurs répondu aux besoins du marché en 2016 en lançant l'interface ix industrial® pour l'Ethernet multi-paires traditionnel. La prochaine avancée majeure est venue après cela : de l'Ethernet via SPE intégré au niveau du terrain, il est devenu possible de connecter intelligemment les derniers nouveaux-venus du réseau à l'IIOT.
Tous les composants T1 Industrial pour votre infrastructure IIOT
Publiée le 23 janvier 2020, la norme IEC 63171-6 a créé la base de tous les futurs réseaux IIoT et n'a jamais changé. Cela ne signifie pas pour autant que rien ne s'est amélioré depuis, mais plutôt qu'un accord définitif sur l'utilisation d'une norme à l'échelle du marché pour l'infrastructure SPE, ce qui signifie une sécurité d'investissement pour les utilisateurs. Dans ce contexte, un portefeuille complet peut être développé pour le marché de l'Ethernet à paire unique.
Les pièces fabriquées en série pour la version IP20 de l'interface T1 Industrial (format d'assemblage sur site en AWG 28-22 et format surmoulé en AWG 28-22) seront présentées pour la première fois à la FOIRE DE HANOVRE. HARTING présente également la prise d'appareil correspondante, qui vise à garantir un raccordement SPE robuste et standardisé avec l'appareil. Les développeurs d'appareils auront l'occasion de voir les premiers projets de conception à la foire.
Le réseau de partenaires industriels du SPE connaît une forte croissance
Ce réseau a plus que doublé ses effectifs en quelques mois seulement. Le réseau, qui comptait sept membres fondateurs à ses débuts, voit son nombre de membres passer à 16 après le salon SPS de novembre 2019. Chaque entreprise membre est un leader technologique à part entière, spécialisée dans différents domaines, dont elle a besoin pour renforcer et compléter l'écosystème SPE. Cette base commune partagée établit la normalisation internationale de l'infrastructure SPE selon les normes IEC 11801-x, IEEE 802.3 et IEC 63171-6, auxquelles tous les membres se réfèrent. 2020, c'est l'année du réseau SPE. Le réseau organisera une série d’événements intéressants à la FOIRE DE HANOVRE qui se tiendra cette année.
Han S® : des raccordements sécurisés pour un stockage d'énergie modulaire
Le Technology Group dispose de nouveaux produits destinés au domaine des connecteurs industriels. Han S® est la nouvelle technologie de raccordement sécurisée destinée au stockage sur batteries modulaire. L'embase compacte et flexible peut accueillir des contacts jusqu'à 200 A. L'embase de montage tourne librement et l'accès au mécanisme de verrouillage est intuitif. La rouge représente le « + », la couleur noir le « - », le codage mécanique supplémentaire rend par ailleurs les interfaces interchangeables.
Han S® offre aux utilisateurs un niveau de sécurité optimal, car la conception répond à toutes les exigences techniques et aux dernières normes UL 4128 liées aux systèmes de stockage d'énergie stationnaires. Cela signifie que les nouveaux connecteurs répondent aux normes les plus rigoureuses exigées par le marché.
L'utilisation de connecteurs accélère l'assemblage d'unités de stockage d'énergie constituées de cellules lithium-ion. La demande mondiale pour ce type de batteries de stockage est en pleine croissance. Les fabricants doivent connecter de plus en plus de cellules aux systèmes. C'est là qu'intervient Han S® : cette technologie permet un contact rapide et standardisé. Cela fait du nouveau connecteur une solution optimale pour des gros volumes de traitement. Les utilisateurs peuvent également se reposer sur ce raccordement, qui fonctionne de manière parfaitement sûre à un taux de production élevé.
Gros plan sur les connecteurs DC
Depuis 75 ans, HARTING n'a cessé d'établir des normes élevées pour les nouvelles interfaces industrielles. À l'heure actuelle figure dans le milieu industriel une tendance exigeante sur le plan technologique envers la transmission de courant DC, une croissance considérable est par ailleurs attendue pour ce type d'alimentation électrique. Afin de proposer une technologie d'installation appropriée pour ces applications, HARTING présentera de nouveaux concepts de transmission de courant DC à la Foire de Hanovre 2020. L'étude d'une nouvelle interface DC destinée aux applications industrielles sera présentée, celle-ci est caractérisée par la technologie de transmission de l'énergie et des données. Cette technologie transmet des tensions jusqu'à 800 V ainsi que des courants jusqu'à 40 A et ne peut pas être retirée lorsqu'une charge est appliquée. En plus des groupes de travail de DC Industries, HARTING participe également à l'élaboration des normes DKE.
Le projet constitue le fruit d'une collaboration entre HARTING et Smart Factory KL. À la foire de Hanovre, des études prospectives de la nouvelle interface DC réalisées à différents niveaux d'intégration seront présentées sur les stands des deux sociétés.
Des fonctions de personnalisation étendues pour le configurateur Han
Le configurateur Han® destiné aux interfaces industrielles dispose d'une nouvelle fonction de personnalisation. Cette dernière permet aux utilisateurs d'utiliser le configurateur pour concevoir des solutions individuelles destinées aux entrées de câbles et d'appliquer des étiquettes. Une fois la configuration terminée, bien qu'il s'agisse d'un produit « particulier », toutes les données relatives à la conception peuvent être téléchargées et les utilisateurs peuvent commander une solution personnalisée. La nouvelle fonction permet l'établissement d'un processus continu : cela va de la conception au développement de produits, à la phase de production et à l'assemblage, permettant aux clients de concevoir facilement des produits par eux-mêmes et de se les faire livrer très rapidement. Cela rend les interfaces individuelles abordables, même dans de plus petits volumes. Le temps nécessaire à la conception d'un nouveau produit est réduit, tout comme il l'est par l'inspection automatique de la qualité de la conception. Les nouvelles fonctions de personnalisation du configurateur augmentent en fin de compte la gamme de normes disponibles pour les clients. HARTING utilise cette technologie pour augmenter sa gamme de produits et ajoutera de plus en plus de fonctions de personnalisation au configurateur Han®.
Renforcement de la coopération avec le développeur de logiciels PerFact
HARTING progresse en développant une nouvelle technologie. Annoncé au salon SPS de Nuremberg en novembre 2019, le partenariat logiciel avec la société PerFact s'élargit. HARTING et PerFact publieront davantage de détails à la FOIRE DE HANOVRE. PerFact développe des solutions informatiques professionnelles pour l'industrie. La liaison de machines via Internet constitue un aspect important de la télémaintenance des machines.
L'interface HARTING fournit énergie électrique, données et signaux à la navette « metroSNAP »
De plus, le constructeur automobile suisse Rinspeed sera de nouveau présent à la FOIRE DE HANOVRE cette année. Rinspeed et HARTING sont liées par un partenariat de confiance qui remonte à de nombreuses années. Cette année, le Technology Group propose une interface spécialement conçue pour alimenter le véhicule en énergie électrique, en données et en signaux. Avec la navette « metroSNAP », HARTING et Rinspeed prennent les devants dans le domaine des concepts de mobilité du futur. Le véhicule est très polyvalent, qu'il s'agisse de transporter des personnes ou des marchandises. Le module de HARTING aide les conducteurs à configurer le véhicule de manière rapide et flexible pour un large éventail d'applications.