Produits et Solutions

Câblage système M23

Le raccordement parfait chaque fois que vous devez remplacer facilement des composants d'entraînement.

Les confections de cordon M23 de HARTING permettent des raccordements et des alimentations compactes et très robustes pour les composants d'entraînement qui peuvent transporter les trois lignes de vie industrielles : données, signal et puissance. L'utilisateur a le choix entre de nombreuses options parmi les inserts M23 ainsi qu'une sélection de différentes longueurs de câble. Cela offre une flexibilité d'application complète pour une utilisation avec des entraînements dans des systèmes de transport, des installations d'emballage ou des machines-outils.

Le câblage du système moulé pré-assemblé peut être raccordé comme une solution Plug & Play. Il simplifie l'assemblage, est inviolable et, grâce à sa taille étroite, est conçu de manière optimale pour l'alignement de plusieurs connecteurs côte à côte.

Le matériau de la gaine du câble peut être soit en PUR soit du PVC, selon votre application. Le boîtier entièrement métallique offre une excellente résistance CME et une protection contre la saleté et les liquides (IP67).

Pré-assemblé et directement utilisable : câblage du système M23 de HARTING
Système de câblage M23 dans le catalogue en ligne