Han® PushPull Power L dans un format robuste en métal qui facilite le raccordement

Les connecteurs PushPull sont utilisés pour le câblage PROFINET comme un système d'installation intégré pour la transmission de données et de puissance vers les équipements de production dans l'industrie automobile. Afin de simplifier le processus de câblage de connecteurs à profilés larges, HARTING propose désormais les connecteurs Han® PushPull Power L dans une version robuste en métal avec plus d'espace pour l'installation.

Han® PushPull L Power 4/0 Métal

Pour minimiser les pertes de puissance, les câbles avec un profilé de 2,5mm² sont de plus en plus utilisés pour les câbles longs transportant une tension d'alimentation de 24 V.

L'augmentation de l'espace d'installation simplifie considérablement l'assemblage de câbles avec des profilés de conducteurs plus larges sur le terrain – grâce notamment au raccordement à insertion en force par lame de pression, facile à utiliser.

Les traversées de cloison en métal adaptées – également avec raccordement par lame de pression- ainsi que les embases encastrées et les adaptateurs pour circuits imprimés sont aussi disponibles pour une intégration dans les milieux poussiéreux et soumis aux projections d’eau des interfaces d’alimentation électrique 24 V dans les composants automation.

Tous les composants répondent aux exigences des directives de câblage PROFINET, assurant une compatibilité illimitée du connecteur avec tous les appareils et les composants d'automatisation. Le diamètre idéal des câbles pour réaliser le câblage est compris entre 9 et 13 mm. Des inserts d'étanchéité sont proposés en option comme accessoires pour les câbles de taille particulièrement réduite avec un diamètre de 4 à 6,5 mm. Le système de connecteurs bénéficie d'un degré de protection IP65 et IP67, et tous les composants possèdent le même diagramme de polarisation visible, ce qui signifie que la position de raccordement peut être identifiée rapidement et de façon intuitive lors du processus de connexion.