M12 con trasformatore - miniaturizzazione per ambiti di impiego dai requisiti elevati
Le prese RJ45 con trasformatore integrato sono sul mercato da molto tempo, tuttavia non è mai esistito un connettore per circuiti stampati dotato di trasformatore e con grado di protezione IP65/67. Con M12 Magnetics, HARTING è adesso il primo e unico produttore ad offrire questo articolo innovativo. HARTING ha sempre presente le esigenze specifiche dei propri clienti nei settori dei trasporti e dell'automazione. Le interfacce delle reti Ethernet devono diventare più piccole ma anche più resistenti.
Per assicurare operatività anche in presenza di umidità, polvere e forti vibrazioni è necessaria una soluzione. A parità di dimensioni, M12 Magnetics combina le funzioni del connettore e quelle del trasformatore necessarie ad Ethernet. Questo componente può essere installato ovunque vi siano altri componenti Ethernet - compatibili da collegare alle reti. Protegge i chip nelle apparecchiature mediante separazione galvanica e garantisce il disaccoppiamento del potenziale di terra fra cablaggio e apparecchiatura finale. Sino ad oggi lo standard è costituito dalla separazione dei singoli componenti sul circuito stampato; in questo modo i connettori, i trasformatori e i chip PHY sono posizionati l'uno accanto all'altro.
Panoramica dei vantaggi:
- Risparmio di spazio fino al 30%
- Semplificazione della progettazione e dell'integrazione di circuiti stampati
- Trasmissione di alimentazione mediante PoE+
- Eccellente integrità di segnale
Ciò consente al cliente di ridurre le dimensioni degli involucri e di eliminare numerosi componenti aggiuntivi. Di conseguenza il cliente ottiene la trasmissione dell'alimentazione via PoE+ e una maggiore integrità di segnale, dato che il connettore e il trasformatore sono perfettamente combinati. Anche la progettazione del circuito stampato e la sua integrazione nell'apparecchiatura vengono semplificati e pure lo sbroglio è più semplice, poiché il fabbisogno di spazio è minore e così il numero di componenti.