Dalle energie rinnovabili alle stazioni di ricarica

Sulla scia del successo e della crescente importanza che la mobilità sta vivendo nel mondo, le principali case automobilistiche si stanno impegnando, in modo attivo e creativo, per dare forma al futuro del trasporto con un'offensiva elettrica e un riallineamento della strategia dei modelli di auto. Il gruppo HARTING Technology, attivo a livello internazionale, ha lo spirito pionieristico e la tecnologia per realizzare questo riallineamento del settore automotive. I cavi di ricarica e i relativi dispositivi di approvigionamento per veicoli elettrici e ibridi plug-in vengono progettati e prodotti per tutti i mercati di riferimento.
La chiave del successo sono le nostre partnership. Collaboriamo con tutte le case automobilistiche tedesche e tutti gli OEM in altri paesi europei. In qualità di fornitore diretto Volkswagen, HARTING offre una soluzione per la mobilità elettrica. Grazie ai prodotti di alta qualità, HARTING ha anche ottenuto il livello di fornitore Tier 1 per BMW/Mini.

Il veicolo Rinspeed "Snap" sfrutta i vantaggi della tecnologia di ricarica rapida di HARTING.

"L'utilizzo di una tecnologia avanzata associata alle nostre strategie e soluzioni personalizzate ed ecocompatibili, ci consente di lavorare insieme al settore automotive per vincere le sfide della mobilità di domani", spiega Marco Grinblats, Amministratore Delegato di HARTING Automotive.

Connettore di ricarica rapida COMBO DC

Questa tecnologia di ricarica rapida, già mostrata in anteprima al Motor Show di Ginevra nel 2016, imprime una spinta potente all'elettromobilità, poiché pressoché tutte le nuove progettazioni di auto elettriche dei principali OEM fanno affidamento sulla ricarica rapida ad alte prestazioni per integrare la tecnologia di ricarica tradizionale.

"Pressoché tutte le nuove progettazioni di auto elettriche fanno affidamento su una ricarica rapida a supporto della tecnologia di ricarica tradizionale. Tale condizione rende possibile la svolta."

Marco Grinblats
HARTING Automotive GmbH & Co. KG

I cavi di ricarica dei veicoli sono disponibili per tutte le interfacce AC e DC, e sono compatibili con le tre versioni di sistemi plug-in utilizzati in tutto il mondo. Sono disponibili in versione standard, con differenti lunghezze oppure personalizzata. Soluzioni "custom", quali sistemi plug-in per dispositivi di protezione e controllo integrati nel cavo (IC-CPD), completano il portfolio prodotti.

HARTING offre numerose soluzioni per il settore dell'elettromobilità.

Tuttavia la sostenibilità non inizia nella stazione di ricarica: forte delle sue idee innovative, dei componenti, delle offerte specifiche per il cliente e dei numerosi anni di esperienza, HARTING è un partner tecnologico per l'intera filiera di processo, inclusa la produzione di energia rinnovabile utilizzando turbine eoliche, sottostazioni e linee aeree e stazioni di ricarica standard e rapida. In questo modo i cambiamenti in atto nei settori dell'energia e della mobilità sono accomunate da un percorso significativo concentrato sul futuro.

 

Vuoi scoprire la varietà dei nostri prodotti?

Apparecchi di ricarica per la mobilità elettrica nell'eCatalogue