Miniaturizzazione fino all'ultimo millimetro
Il connettore per circuiti stampati har-flex® viene utilizzato da Festo per realizzare il loro terminale per unità valvole VTUG in modo tale da raggiungere portate maggiori in una struttura compatta.
I terminali per unità valvole sono indispensabili per i sistemi di automazione pneumatica. I dispositivi moderni possono avere funzioni di bus di campo in modo tale da poter integrare diverse funzioni elettriche. Oltre alla portata, la struttura compatta è una delle caratteristiche chiave del prodotto. La società tedesca Festo è l'inventrice del terminale delle unità valvole e, al momento, è uno dei fornitori leader al mondo di sistemi di automazione pneumatica ed elettrica. Festo sta ora progettando una variante ancora più potente e compatta del terminale delle unità valvole VTUG basandosi sui connettori per circuiti stampati har-flex® di HARTING.
Festo sta ora progettando una variante ancora più potente e compatta del terminale delle unità valvole VTUG basandosi sui connettori per circuiti stampati har-flex® di HARTING. Il passo miniaturizzato da 1,27 mm e il design compatto consentono a tali connettori di offrire la necessaria struttura a dimensioni compatte. Il fattore decisivo per il suo utilizzo nel terminale delle unità valvole VTUG di Festo è il fatto che la versione a 30 poli di HARTING offre esattamente il giusto numero di poli. Questo accade con tutti i clienti HARTING poiché il connettore è disponibile con qualsiasi numero di poli da 6 a 100.
Nonostante la miniaturizzazione, questi connettori sono estremamente resistenti. Oltre alle pareti rinforzate del corpo isolante, i dispositivi di fissaggio SMT supplementari montati a lato garantiscono un collegamento al circuito stampato sicuro nel tempo. Tale condizione rende i connettori ideali per l'utilizzo nell'elettronica industriale.