Prodotti & Soluzioni

Modular Industrial Computer Architecture MICA

Utilizzo semplice e veloce, robustezza, flessibilità, lungo ciclo di vita e sviluppo rapido di applicazioni; MICA è la miglior base per i vostri progetti di Industry 4.0 dal controllo macchine alla logistica e all'OOE.

Edge Computing MICA

MICA (Modular Industry Computing Architecture) combina l'hardware compatibile con l'industria e il software open source per eseguire task decentralizzati sul campo. La piattaforma MICA si basa su un sistema Linux sicuro e le applicazioni funzionano in software container indipendenti. L'hardware MICA è robusto, adatto per l'utilizzo industriale ed installato in una custodia di alluminio compatta IP67. In base all'applicazione utilizzata, è possibile combinare diversi moduli hardware ed app software di un sistema modulare ed espanderli con i loro componenti hardware e software.

Retrofitting – Collegamento in rete e monitoraggio delle macchine

MICA Edge Computer consente di registrare valori misurati quali temperatura, pressione, vibrazione ed altri valori del sensori e valutarli automaticamente con un monitoraggio permanente delle condizioni delle macchine. Anche con gli impianti esistenti. Pacchetti di soluzioni MICA di tipo industriale e prefabbricate quale il kit IoT sono installabili in meno di un'ora e forniscono i primi dati immediatamente. È possibile estendere ed adattare le soluzioni con sensori aggiuntivi o con il proprio software.

MICA per il monitoraggio delle condizioni

L'Edge Computing System MICA, idoneo per applicazioni industriali, consente di implementare i sistemi di monitoraggio digitale delle condizioni direttamente sulle macchine e sui sistemi. MICA monitora i parametri quali temperatura, vibrazione o pressione per rilevare guasti alle macchine già al primo stadio. In base all'applicazione utilizzata, vengono combinati sensori, software ed interfacce idonee del sistema modulare MICA per dar forma a un pacchetto di soluzioni. I dati raccolti possono essere associati, archiviati e visualizzati in loco su MICA o nel cloud. Tale condizione aumenta l'affidabilità riducendo i costi di manutenzione.

Collegamento in rete delle macchine e delle strutture:

Il mini computer MICA, idoneo per applicazioni industriali, consente di aggiornare le macchine e le strutture esistenti a livello digitale. Il retrofit IoT consente di registrare automaticamente qualsiasi dato dei sensori in modo tale da poter analizzare la configurazione e i tempi di inattività, i guasti o le perdite di produzione o determinare i KPI OEE. MICA può essere utilizzato direttamente sulla macchina. Non interviene nella rete di produzione, lascia invariata l'architettura dei processi e non richiede interventi nel controllo della macchina.

MICA® per il rilevamento della gestione dei beni

Gestite le vostre macchine, i vostri sistemi e strumenti con RFID. I codici a barre vengono sempre più sostituiti da soluzioni RFID (Radio Frequency Identification) al fine di tenere traccia dei processi. È possibile tracciare container, automatizzare la logistica dei materiali oppure ottimizzare la gestione dei container o gli interi processi di produzione. L'RFID consente inoltre di archiviare le informazioni di produzione selezionate sul componente o sul sistema stesso e collegarle ad altri dati di processo su MICA. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto di poter eseguire con l'RFID il retrofitting di macchine e sistemi già esistenti in modo relativamente semplice.

Edge computing per l'industria, la tecnologia ferroviaria e l'intralogistica

MICA è appositamente progettato per ambienti gravosi e soluzioni robuste ed è testato secondo gli standard ferroviari e industriali approvati. Le soluzioni rispondono perfettamente ai requisiti delle applicazioni industriali e possono essere configurate per soddisfare i requisiti specifici del cliente. Scoprite di più sui pacchetti di soluzioni complete e sull'ampia gamma di esempi applicativi utilizzati nell'industria produttiva (produzione/meccanica), nella tecnologia ferroviaria , nei trasporti e nell'intralogistica.

Pacchetti di soluzioni MICA immediatamente pronti all'uso

Pacchetti di soluzioni MICA pronti all'uso e di tipo industriale consentono di installare ed avviare applicazioni quali il monitoraggio delle condizioni, il tracciamento dei beni o il retrofitting plug-and-play in pochissime ore. Abbiamo la soluzione al vostro problema: dalle unità multisensore per temperatura, umidità, vibrazione, variazioni di posizione, pressione, luce, campo magnetico e pressione acustica alle applicazioni di tracciamento dei beni con tag RFID industriali ed alle variazioni di protocollo per le macchine per lo stampaggio a iniezione, al retrofitting plug-and-play direttamente sulle macchine con il comprovato protocollo Modbus.

MICA: quando mancano le giuste interfacce

L'assenza di interfacce rappresenta il problema principale nella fase di digitalizzazione dei parchi macchine obsolete: l'accesso è vietato dalle interfacce proprietarie e dai protocolli di automazione specifici del costruttore. MICA fornisce, quindi, interfacce idonee, sensori selezionati e il software appropriato per un'ampia gamma di macchine ed applicazioni. È compatibile con  Modbus/TCP, EUROMAP 15, EUROMAP 63, MQTT, JSON, Rest, OPC-UA, IO Link e molto altro ancora. Inoltre, i nostri partner di soluzioni all'interno di MICA.network convertono anche le interfacce inusuali negli ultimi protocolli.

Community degli utenti MICA.network

MICA.network rappresenta una comunità di utenti attivi per la piattaforma di open computing MICA. Usufruite dei vantaggi: scambio di esperienze, applicazioni di esempio, pacchetti di soluzioni pronti all'uso e diversi partner di assistenza specializzati che possono implementare anche requisiti complessi. Scoprite di più sul monitoraggio dei tram, sul monitoraggio di un materiale per macchine CNC, sul monitoraggio dell'impianto con soluzioni cloud, sulla trasmissione sicura dei dati crittografati e molto altro ancora.

Vai alla community degli utenti MICA.network

Contatto

Avete domande sulla nostra gamma di prodotti? Avete bisogno di supporto per le vostre soluzioni specifiche? Non esitate a contattarci!

Non esitate a contattarci

Nodi di computing industriale decentralizzato

I nostri starter kit sono MICA Basic e MICA 2. Offrono un hardware robusto e una solida potenza di elaborazione per edge computing in ambienti gravosi.

Vedere dettaglio prodotti

Gateway mobili

I gateway mobili MICA supportano WLAN, Bluetooth e reti mobili da 2G a 4G. La gamma delle applicazioni comprende quelle wireless su macchine mobili (carrelli elevatori, trattori, gru) e quelle fisse da remoto che consentono esclusivamente la comunicazione con la radio mobile di treni e veicoli che devono inviare e ricevere dati durante la marcia.

Vedere dettaglio prodotti

MICA per prototipazione

MICA dispone di un'interfaccia USB che consente di progettare e collaudare velocemente applicazioni industriali con dongle USB reperibili in commercio. L'architettura USB interna di MICA consente di sviluppare semplici circuiti stampati interni per il rollout su cui le applicazioni prototipe funzionano senza alcuna modifica.

Vedere dettaglio prodotti

Kit MICA

"Pronti per partire." I nostri kit MICA vi consentono di avviare il vostro progetto IoT velocemente. I kit contengono qualsiasi cosa necessaria per iniziare con gradi di protezione IP elevati ed ampi intervalli di temperatura.

Vedere dettaglio prodotti

MICA come interfaccia sensore

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un'apparecchiatura nuova o di un retrofit, MICA supporta molte delle interfacce comuni nel campo della meccanica e dell'impiantistica. I sistemi con tecnologia a sensori esterni possono quindi essere potenziati sia con cablaggio, ad esempio con USB, IO-Link o Modbus, sia wireless con RFID o BLE.  MICA rende disponibili i dati dei sensori ai sistemi di destinazione. 

 

MICA come gateway IT/OT

Tradizionalmente, la macchina e le reti IT sono assolutamente separate. Le connessioni sicure sono necessarie tra tali reti durante l'utilizzo di IIoT. Da decenni ormai, la nostra comprovata soluzione di "accesso remoto" può essere utilizzata per creare connessioni sicure. Il pieno controllo è garantito in quanto la connessione viene stabilita solamente dall'interno verso l'esterno. La soluzione è ideale per i costruttori di macchine che desiderano offrire maggiori servizi ai loro clienti. Anche gli operatori delle macchine trarranno vantaggio perché possono offrire contemporaneamente ai loro fornitori un'interfaccia chiara e semplice.

 

Portfolio software MICA

Il nostro software si basa sul concetto dei microservizi. Il vostro vantaggio: il nostro software è duraturo, riutilizzabile e facilmente personalizzabile. In altre parole, il vostro investimento è ben protetto. I moduli software possono essere facilmente combinati con una semplice configurazione. Nessuna programmazione necessaria.

Vai ai software container MICA

Raggiungete il vostro obiettivo velocemente

...praticamente in assenza di rischi. I progetti IIoT sono in grado di rispondere a ciò? Sì, con soluzioni ben pensate e collaudate. I pacchetti di soluzioni HARTING MICA combinano hardware, software, sensori, cavi specifici per l'applicazione e tutti gli altri componenti necessari per acquisire e visualizzare i vostri primi dati in modo veloce, tipicamente in soli 30-60 minuti. L'architettura open e modulare di MICA consente inoltre di personalizzare, espandere o riprogrammare pacchetti di soluzioni in base ai vostri requisiti utilizzando strumenti open source.

Starter kit MICA IoT: aprite, collegate e valutate in 30 minuti

Lo starter kit MICA IoT combina MICA con un'unità multisensore per temperatura, umidità, vibrazione, variazioni di posizione, pressione, luce, campo magnetico e pressione acustica, cavi, alimentazione e software per l'acquisizione e la visualizzazione dei dati e la creazione di dashboard. Perfetto per il monitoraggio delle condizioni o come un punto di partenza per inserire IIoT.  

Per saperne di più

MICA per stampi a iniezione

Si tratta di una sfida per integrare le macchine per lo stampaggio a iniezione della plastica nelle reti IT. Diverse interfacce di differenti costruttori (Arburg, Netstal, Ferromatic, Krauss Maffei) devono essere lette e scritte. MICA per stampi a iniezione semplifica l'integrazione di diversi protocolli quali Euromap 15, Euromap 63 ed OPC-UA nei sistemi IT e nel cloud. Il database può essere facilmente potenziato integrando ulteriori sensori e il tracciamento dei beni con RFID.

Monitoraggio macchina

Com'è il motore, quando il nastro è fermo, il nastro aereo è sbilanciato, la testa di fresatura CNC si è smussata, gli archi hanno danneggiato il binario conduttore? I pacchetti di soluzioni di monitoraggio macchina HARTING offrono una soluzione facile da installare per il monitoraggio di motori, robot e gru importanti con sensori di corrente, temperatura ed accelerazione ed altri sensori. I valori limiti e le notifiche possono essere facilmente configurati per prevenire tempi di inattività ed ottimizzare gli intervalli di manutenzione.

Contatto

Avete domande sulla nostra gamma di prodotti? Avete bisogno di supporto per le vostre soluzioni specifiche? Non esitate a contattarci!

Non esitate a contattarci

MICA Device Management

MICA Device Management offre il giusto supporto per gestire i sistemi MICA in una rete locale. Rilevate i vostri dispositivi MICA nella rete, configurateli ed installate il software semplicemente dalla vostra postazione di lavoro.

Vedere dettaglio prodotti

Sensore di vuoto per stampi a iniezione MICA

MICA Edge Computer consente di creare applicazioni per l'acquisizione di dati, la manutenzione predittiva, il controllo della produzione, la gestione energetica e molto altro ancora. In questa applicazione per stampi a iniezione, MICA utilizza un sistema sottovuoto per rilevare la presenza di inserti metallici nello stampo prima di avviare l'iniezione. MICA consente agli operatori di impostare i corretti parametri per ogni componente da produrre selezionando semplicemente il riferimento appropriato sul pannello di controllo. Il processo continuerà solo se ha rilevato il corretto posizionamento degli inserti. Tale condizione riduce la percentuale di scarto risparmiando sul tempo e sui costi delle materie prime.

Tracciamento automatizzato delle merci con MICA e RFID

Un sistema di tracciamento delle consegne è stato integrato con MICA nel nuovo European Distribution Center (EDC) di HARTING. Non appena gli ordini sono stati preparati per l'imballaggio, attraversano un sistema di ispezione basato su MICA Edge Computer. Il contenuto di ogni container viene fotografato. L'immagine risultante viene assegnata a un ordine in SAP utilizzando l'RFID del container. L'immagine viene inviata alla stazione di imballaggio con il numero d'ordine in modo tale che i materiali di imballaggio possano essere forniti prima dell'arrivo della consegna.

MICA per macchine per lo stampaggio a iniezione

In qualità di costruttore leader mondiale di connettori elettrici, HARTING produce decine di migliaia di componenti stampati a iniezione ogni giorno. Applichiamo rigidi controlli alla produzione in tutti i nostri processi per garantire la qualità e la tracciabilità di tutti i nostri prodotti. I pacchetti di soluzioni MICA EUROMAP per macchine per lo stampaggio a iniezione rilevano tutte le informazioni di processo e le salvano per un riferimento futuro. È possibile utilizzare un controllo della temperatura e della portata per impostare valori specifici per ogni pezzo prodotto. Le impostazioni non devono essere più configurate manualmente quindi si riducono i tempi di impostazione per i cambi strumento.

MICA con RFID per applicazioni logistiche

Il processo di tracciabilità inizia con la consegna presso il nuovo European Distribution Center di HARTING. I sistemi RFID basati su MICA monitorano il carico e lo scarico fino a 200 veicoli e la spedizione fino a 10.000 pacchi al giorno.

Documentazione MICA

HARTING offre download qui per supportarvi con MICA  (es. libri bianchi, documentazione tecnica completa, aggiornamenti software regolari, articoli stampa e i nostri Termini e condizioni d'uso).

Tutti i documenti necessari per l'implementazione dei vostri progetti MICA sono disponibili nel Download Center di HARTING.

Link al Download Centre

Software MICA

Gli ambienti di programmazione, gli strumenti software e le versioni di prova dei pacchetti di soluzioni sono disponibili sul sito mica-container.com. Per installare uno di quest'ultimi, procedere a scaricare l'archivio appropriato ed installarlo utilizzando il pulsante Installa nella WebUI MICA. Sono necessari i diritti di amministratore per l'installazione.

 

Vai ai software MICA