Prodotti & Soluzioni

Strumenti

HARTING offre una gamma completa di strumenti per tutti i fondamentali sistemi di collegamento e tutte le fasi di montaggio.

La nostra gamma di utensili

La gamma HARTING spazia da semplici utensili per la lavorazione dei connettori, utensili a crimpare e utensili a mano, fino a quelli semiautomatici e ai macchinari completamente automatizzati, per garantire un'efficiente lavorazione di contatti e connettori. Date un'occhiata in giro e vedete quali sono gli utensili che fanno al caso vostro.

Non esitate a contattarci, saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

I nostri punti di forza

  • Utensili robusti e certificati
    Le prove di omologazione degli utensili condotte nel nostro laboratorio certificato garantiscono una lunga vita utile e una qualità costante nel tempo.

  • Base: conoscenze HARTING (trasferimento di conoscenze)
    Per i componenti HARTING ci atteniamo ai requisiti più elevati e ci affidiamo alle nostre conoscenze e all'esperienza accumulate sui componenti per creare utensili altrettanto performanti.

  • Impiego ottimale
    Gli utensili sono ritagliati sulle esigenze espresse dal cliente e aumentano la qualità dell'assemblaggio finale.

Consigli e stratagemmi per tagliare / spellare

Per creare applicazioni di installazione non è possibile prescindere da connessioni di qualità elevata. Il primo passo è costituito dal taglio e dalla spellatura del cavo,
mantenendo la normale torsione del cavo.

Già nella fase di lavorazione del cavo è essenziale ottimizzare e monitorare il procedimento di taglio e spellatura.

  • I singoli trefoli non devono essere schiacciati, tagliati o sporgere.
  • L'isolamento deve rimanere integro e non deve essere danneggiato o spellato eccessivamente, in modo da non compromettere  l'applicazione.

 

Acquistate adesso un utensile da taglio.

I vantaggi del taglio e della spellatura

Grazie ai nostri utensili taglia e spella siete in grado di preparare i cavi e gli ambienti di installazione per le successive fasi di lavoro, ottenendo un taglio diritto e senza schiacciamenti.

I vantaggi

  • Utilizzo semplice, per tagli puliti
  • Basso dispendio di forze per un elevatissimo serraggio
  • Ergonomico e impiego qualitativamente elevato per lunghi periodi di utilizzo

 

Acquistate adesso un utensile per spellare.

Utensili taglia e spella HARTING

  • Uso ergonomico per lunghi periodi di lavoro
  • Utensile per spellare multifunzionale da 0,03 mma 16 mm2 con lame intercambiabili

 

Acquistate adesso un utensile taglia e spella.

Utensili di punzonatura per cave passaparete

  • Gli utensili idraulici a mano o quelli a batteria rappresentano una buona soluzione per ritagliare le cave destinate alle custodie HARTING quando si approntano i quadri di controllo.

 

Acquistate adesso un utensile da taglio.

Crimpatura

Ci sono tre importanti aspetti da considerare nel processo di crimpatura. Oltre a scegliere il contatto e il cavo, è fondamentale utilizzare correttamente l'utensile a crimpare consigliato. Con i suoi utensili a crimpare, HARTING offre un'ampia gamma di soluzioni per processare i contatti seguendo le esigenze del cliente. Ad esempio tutti i nostri utensili rispondono ai requisiti della norma DIN EN 60352-2. Qui potrete trovare ulteriori informazioni suoi vantaggi della crimpatura e sulle corrette procedure di prova.

 

I vantaggi della tecnica di crimpatura

  • Impermeabilità ai gas:  i componenti sono pressati assieme in modo tale da evitare la formazioni di interspazi; in questo modo né i gas, né i liquidi possono penetrare nell'area di contatto.
  • Livello costante di qualità:  elevata riproducibilità in caso di utilizzo di utensili a crimpare professionali
  • Velocità:  elevata velocità di cablaggio paragonata ad altre tecniche di connessione.
  • Ampiamente automatizzabile:  facile pre-confezionamento di cablaggi e interfacce
  • Compattezza:  possibilità di raggiungere un'elevata densità di impaccamento rispetto alle altre tecniche

 

Consigli e stratagemmi per tagliare / spellare

Con le giuste conoscenze e gli utensili adatti, crimpare rappresenta una tecnica di connessione semplice e precisa. La crimpatura inizia tagliando correttamente il conduttore. Il primo passo di un processo di crimpatura corretto è un taglio pulito, dritto e senza arricciature. Poi è necessario rimuovere l'isolamento senza danneggiare il conduttore. Quanto isolamento deve essere spellato, dipende dal tipo di contatto. Dopo aver preparato il conduttore, l'estremità di quest'ultimo può essere aggraffata al contatto o al puntalino utilizzando gli strumenti HARTING.

 

Acquistate adesso un utensile a crimpare.

Utensili manuali per la crimpatura

  • Per contatti singoli, torniti e tranciati, maschio e femmina, per cavi di diametro compreso fra 0,08 mm² e 10 mm²
  • Per contatti tranciati su nastro
  • Per puntalini per cavi da 0,14 mm² fino a 16 mm²
  • Un ampio portafoglio di utensili a crimpare manuali per una gamma versatile di contatti
  • Tecniche di crimpatura
  • Testate e omologate in conformità alla norma DIN EN 60352-2
  • Impugnature ergonomiche idonee ad ogni applicazione

 

Acquistate adesso un utensile a crimpare.

Utensili a crimpare elettrici

  • Per contatti singoli, torniti, maschio e femmina, per cavi di diametro compreso fra 0,14 mm² e 240 mm²
  • Ottimizzati per volumi medi di contatti
  • Un ampio portafoglio di utensili a crimpare manuali per una nutrita gamma di contatti
  • Tecniche di crimpatura per ogni applicazione
  • Consigliati per uso industriale stazionario in fascia base e per applicazioni meccanizzate

 

Acquistate adesso un utensile semi-automatico.

Crimpatrici automatiche

  • Per singoli contatti maschio e femmina torniti senza conversione
  • Per contatti tranciati su nastro
  • Posizionamento e separazione in automatico dei contatti
  • Basta impostare semplicemente la lunghezza di spellatura e la profondità di crimpaggio
  • Qualità di crimpaggio testata in conformità alla norma DIN EN 60352-2 con meccanismo a doppia tacca a 4 bracci
  • Consigliati per uso industriale stazionario
  • Ottimizzati per elevati volumi di contatti

 

Acquistate adesso una crimpatrice automatica.

Press-in

Scoprite il mondo delle connessioni senza saldatura con la nostra tecnologia press-in. Questo metodo innovativo utilizza moderne zone deformabili elasticamente per compensare le tolleranze e rispettare elevati standard elettrici e meccanici. Ideale per contatti di connettori dorati selettivamente, questa tecnica offre una soluzione efficiente ed economica per le vostre esigenze di connessione.

I vantaggi della tecnica press-in

  • Si evitano gli shock termici associati al processo di saldatura e i rischi di un malfunzionamento del circuito stampato.
  • Non è più necessaria la fase di pulizia successiva del circuito stampato popolato.
  • Inoltre è possibile realizzare ulteriori connessioni wire-wrap utilizzando connettori con contatti lunghi.
  • Lavorazione illimitata ed economica di contatti per connettori dorati selettivamente per sistemi di tipo backplane - senza saldatura!
     

Consigli e stratagemmi per la tecnica press-in

La tecnica press-in deve essere eseguite verticalmente. L'utensile superiore e quello inferiore devono essere allineati perfettamente e il movimento di press-in deve essere il più continuo possibile.
Abbiamo sviluppato tutti i dispositivi e gli utensili specifici per la tecnica press-in,  operando una distinzione fra connettori press-in DIN segnale e DIN potenza (passo 2,54 mm) e connettori press-in har bus® HM (passo 2,00 mm).
I nostri utensili press-in per DIN segnale / DIN potenza sono caratterizzati da un design preciso. Gli utensili superiori sono piatti, per ospitare elementi di presa o di guida, a seconda della necessità, mentre gli utensili inferiori sostengono il circuito stampato e la metallizzazione del foro. Il processo di press-in non richiede particolare forza grazie al nostro sistema di trattenuta e posizionamento. I nostri inserti inoltre consentono di lavorare connettori maschi DIN per segnale in maniera economicamente efficiente.

 

Acquistate adesso un utensile per press-in.

Utensili press-in per DIN segnale / potenza

Utensili superiori

Utensili press-in per connettori press-in - DIN segnale / DIN potenza.
L'utensile superiore di solito è piatto oppure alloggia degli elementi di presa o guida, a seconda delle esigenze.

Utensili inferiori

Gli utensili inferiori sostengono il circuito stampato e, se possibile, la metallizzazione del foro, assorbendo in sicurezza le forze che vengono esercitate e proteggendo il circuito stampato. Gli utensili inferiori generalmente vengono progettati a forma di pettine, poiché questo semplifica il posizionamento sul circuito stampato.

Dispositivi

Questi utensili adesso possono essere trattenuti nei dispositivi utilizzando un semplice sistema di presa e posizionamento. Una volta allineati possono poi essere pressati facilmente.

Utensile inseritore in plastica con inserto in metallo

Sono disponibili inserti per il portacontatti DIN segnale per connettori press-in che consentono di collegare questi ultimi con un semplice connettore press-in piatto, economico ed efficace.

Utensile press-in per har-bus® HM

Sistema modulare per har-bus® HM

Gli utensili per connettori press-in del tipo har-bus® HM sono disponibili come sistema modulare.
Gli utensili superiori e inferiori vengono selezionati per adattarsi all'applicazione e spostati nella posizione appropriata.
AI fini del posizionamento è fondamentale lo standard PICMG.

Acquistate adesso un utensile press-in per har-bus®.

Utensile inseritore in plastica con inserto in metallo

Poiché le applicazioni sono ormai numerosissime, HARTING ha sviluppato uno strumento unico per gli utenti più esperti: l'inserto. Ciò significa che tutti i portacontatti possono essere lavorati in modo semplice ed efficiente con l'inserto corrispondente e un utensile superiore piatto. L'utensile inferiore è quindi creato dall'utente.

I vantaggi: rapidità - efficienza - economicità - sostenibilità.

Dispositivi

Questi utensili adesso possono essere trattenuti nei dispositivi utilizzando un semplice sistema di presa e posizionamento. Una volta allineati possono poi essere pressati facilmente.

Riparazione degli utensili per la tecnica press-in

Uno dei vantaggi della tecnica press-in consiste nel fatto che le riparazioni sono semplici da eseguire. I singoli contatti possono essere riparati, ad esempio nel caso in cui un pin si sia piegato. Tuttavia è possibile anche estrarre interi connettori press-in dal circuito stampato sul quale erano stati precedentemente applicati.

Come è pure possibile semplicemente rimuovere i supporti di connessione o raddrizzare i contatti.

 

Riparazione degli utensili per la tecnica press-in

Utensili per installare e rimuovere

HARTING offre una gamma completa di strumenti per tutti i fondamentali sistemi di collegamento e tutte le fasi di montaggio. Grazie agli utensili di HARTING è possibile completare le fasi del proprio lavoro più rapidamente, con maggiore flessibilità e precisione rispetto al passato, consentendo di realizzare complesse fasi di assemblaggio senza sforzo.

I vantaggi

  • Ottima coordinazione fra utensili e componenti, anche in applicazioni di precisione
  • Risparmio di tempo grazie all'utilizzo veloce e semplice degli utensili per disassemblare e assemblare
  • Installazione non distruttiva di componenti
  • Assicurazione del corretto funzionamento nella propria applicazione

 

Acquistate adesso un utensile.

ASSEMBLAGGIO

  • Per assemblare componenti HARTING
  • Per una corretta installazione
  • Per inserire contatti
  • Design ergonomico
  • Progettati per soddisfare i requisiti di massima precisione

 

Acquistate adesso un utensile per assemblare.

Disassemblaggio

  • Per rimuovere componenti HARTING
  • Per una corretta installazione finale
  • Per disassemblare contatti
  • Facilità d'uso
  • Design ergonomico
  • Progettati per soddisfare i requisiti di massima precisione

 

Acquistate adesso un utensile per assemblare.

Il vostro contatto

Avete domande sulla nostra gamma di prodotti o avete bisogno di consulenza? Saremo lieti di ascoltarvi!

Contattateci adesso.

 

HARTING Termination Technologies - Perfect fit and combinable solutions for every purpose

Han® Industrial Connectors - utensili

Questa comoda guida in formato PDF offre una panoramica completa dell'ampia gamma di prodotti HARTING nel vasto mercato dei connettori industriali Han®.


Utensili a crimpare HARTING

Questa comoda guida in formato PDF offre una panoramica completa dell'ampia gamma di prodotti HARTING nel vasto mercato degli utensili a crimpare.


HARTING connettività dei dispositivi - utensili

Questa comoda guida in formato PDF offre una panoramica completa dell'ampia gamma di prodotti HARTING per la tecnologia di connessione dei circuiti stampati.