Macchinari agricoli

La scelta affidabile per la connettività nell'agricoltura

HARTING è il fornitore, scelto a livello internazionale, di soluzioni di connettività e IoT per applicazioni esigenti e critiche. Ben nota per le soluzioni di cablaggio e connessione di prim'ordine per la trasmissione di alimentazione, segnali e dati, in modo affidabile e veloce, dal punto A al punto B, l'esperienza di HARTING comprende anche lo sviluppo del livello di scheda e del blackplane e la costruzione di sistemi RFID completi per la gestione e il controllo dei beni e, più recentemente, un prodotto per collegare dispositivi ed apparecchiature già esistenti all'IoT. 

Nell'agricoltura, i connettori HARTING semplificano il collegamento di strumenti ed altri accessori ai macchinari e alle apparecchiature. Dai robusti connettori standard alle soluzioni personalizzate per cablaggio e schede e ancora alle nostre soluzioni IoT leader del settore che vi consentono di collegare le apparecchiature al cloud e all'automonitoraggio, HARTING fornisce soluzioni di connettività affidabili per tutta una serie di applicazioni agricole.

Risparmio di tempo con le robuste soluzioni di connettività

Le soluzioni di connettività di HARTING sono progettate per consentire un risparmio di tempo e una facilità di utilizzo a voi e al vostro cliente finale.

  • I vostri clienti realizzeranno i vantaggi in termini di risparmio di tempo nello scambio semplice e  veloce di strumenti ed altri accessori utilizzando le nostre soluzioni plug-and-play.
  • Le soluzioni modulari consentono di collegare diversi supporti (alimentazione, segnali, dati) in un unico punto di collegamento.
  • Scollegare velocemente i sottogruppi per la spedizione e riassemblarli velocemente nella destinazione finale senza generare confusione utilizzando opzioni di connettori con chiave che rendono impossibile lo scollegamento.

Perfezionamento di progettazione con l'utilizzo delle soluzioni personalizzate

L'esperienza principale di HARTING fornisce una soluzione completa ai nostri clienti.   Basta fornirci il progetto, il prototipo e costruiremo il prodotto finale in una delle nostre strutture produttive internazionali.  

La nostra esperienza comprende:

  • Assemblaggio di cavi e cablaggi 
  • Progettazione e produzione di backplane ad alta velocità
  • Modifiche ai prodotti standard 


HARTING è in grado di progettare anche soluzioni di connettività completamente nuove.

Prevenzione di guasti con connettori smart

I connettori intelligenti di HARTING contraddistingueranno i vostri prodotti da quelli dei vostri concorrenti. Connettività smart significa che nel connettore è integrata la protezione da sovratensioni, consente il rilevamento delle attività di manutenzione e molto altro ancora. Eliminare i guasti adottando la diagnostica predittiva e le misure di manutenzione preventiva utilizzando connettori smart.  

Raccolta dei dati e collegamento all'IoT con MICA

Migliorare i processi e le risorse agricole rendendo le vostre apparecchiature IoT pronte per HARTING MICA.  HARTING IIC MICA (Modular Industry Computing Architecture) consente di salvare temporaneamente, valutare ed elaborare dati in prossimità delle apparecchiature. La sua custodia robusta lo rende perfetto per applicazioni in ambienti gravosi.

Più importante, MICA è un dispositivo eccezionale progettato per collegare le apparecchiature al cloud, ovvero potrete consentire alle apparecchiature dei vostri clienti di raccogliere ed analizzare dati.  O semplicemente di prendere decisioni mirate e liberare le risorse di sistema in modo tale che i driver possano concentrarsi su altri task. 

L'utilizzo combinato di MICA, sensori ed elaborazione mobile consente un'infinità di opportunità di avanzamento tecnologico.

Semplificazione del collegamento degli strumenti con il connettore ad alta tensione AEF

Considerate le future esigenze di elettrificazione delle vostre unità ausiliarie e dei vostri accessori. Il connettore ad alta tensione di HARTING sostiene i progetti di sistemi di guida completamente elettrici o ibridi del trattore e la crescente esigenza di motori elettrici sulle unità ausiliarie.

Connettore ad alta tensione:

  • Funzionalità di scollegamento
  • 480 volt AC e 700 volt DC
  • Potenza massima di 150 kW (200 A)
  • Grado di protezione IP69K
  • Temperatura d'esercizio da -40 °C a 85 °C

Gestione dei beni con soluzioni RFID

Consentite ai vostri clienti di tenere traccia delle loro apparecchiature e dei loro accessori con il sistema RFID di HARTING, progettato per rispondere alle elevate esigenze agricole.

Qui riportiamo solo qualche esempio di dove i prodotti RFID HARTING possono contribuire a una vostra maggiore efficienza:

  • Utilizzo dei tag RFID per tenere traccia della manutenzione preventiva e dei programmi di riparazione
  • Lettura da e scrittura su tag per determinare ed indicare l'ultima data di manutenzione
  • Rilevamento dei beni verificando le apparecchiature, gli strumenti e gli accessori dentro e fuori dall'inventario senza sollevare un dito

HARTING non offre solamente soluzioni complete per software ed hardware RFID ma è anche in grado di mettervi in collegamento con partner di integrazione autorizzati per assistervi nella progettazione e nell'implementazione.