Webseminar on-demand
Focus sul megatrend Single Pair Ethernet - la svolta rivoluzionaria di IIoT
WEBSEMINAR ON-DEMAND
Registratevi e guardate il webseminar: potete cominciare a guardare il video subito dopo esservi registrati, oppure più tardi. Riceverete immediatamente un e-mail con il link al webseminar.
Single Pair Ethernet è la rivoluzionaria tecnologia di comunicazione che contribuisce alla realizzazione di IIoT. SPE trasmette dati senza barriere, dall'applicazione sul campo al cloud. Utilizzando un solo doppino, SPE trasmette un elevato volume di dati in maniera rapida e sicura a velocità fino a 1 GBit/s, con portate fino a 1000 metri. Venite a scoprire i numerosi vantaggi di SPE nel nostro webinar. Illustriamo applicazioni esemplificative e soluzioni, mostrando quali sono gli standard che acquistano sempre più importanza.
Dettagli
- Lingua: inglese
- Inizio: on demand
- Durata: 60 minuti, inclusa una sessione Q&A che verrà registrata
DISCUTEREMO DI:
- Perché SPE rappresenta la soluzione perfetta per IIOT ed Industry 4.0.
- I vantaggi offerti da SPE per le applicazioni industriali.
- Quali sono i nuovi standard industriali che stanno prendendo piede.
RELATORE
UNA SERIE DI WEBSEMINAR PER I PIONIERI DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
Interessati ad altri webseminar? Con la serie INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS, illustriamo le tendenze, gli sviluppi e le soluzioni più recenti nel campo dell'Industrial Ethernet. Lasciatevi ispirare e scoprite le opportunità per la vostra azienda.
Chi siamo
HARTING Technology Group, con 14 impianti di produzione e 44 società commerciali, è una delle aziende leader al mondo nelle forniture di tecnologia per connettività industriale destinata alla trasmissione di dati, segnali e potenza. L'azienda inoltre produce registratori di cassa per il settore del commercio, attuatori elettromagnetici per la produzione in serie nell'automotive e nell'industria, tecnologia di ricarica per veicoli elettrici oltre a componenti hardware e software per i propri clienti e alle applicazioni nei settori dell'automazione, della meccanica e dell'impiantistica, della robotica e dei trasporti. Nell'esercizio 2017/18, circa 5.000 dipendenti hanno prodotto un fatturato pari a 762 milioni di EURO.