Han® PushPull Power L nella resistente versione in metallo rende più semplici tutte le connessioni
Nei cablaggi PROFINET i connettori PushPull sono utilizzati come sistema di installazione integrato per il trasferimento di dati e alimentazione a impianti produttivi nell'industria automobilistica. Per semplificare il processo di cablaggio conduttori dai profili di grandi dimensioni, HARTING adesso offre connettori Han® PushPull Power L in una resistente variante in metallo con molto più spazio interno per l'installazione.
L'aumento dello spazio per l'installazione rende più facile l'assemblaggio sul campo di cavi dai profili maggiorati, non da ultimo grazie al collegamento push-in a molla di semplice utilizzo.
Gli zoccoli metallici da parete più appropriati, anche con connessione a molla autobloccante, le custodie di montaggio e gli adattatori per circuito stampato sono disponibili anche per l'integrazione - a tenuta di polvere e acqua - di interfacce per l'alimentazione elettrica a 24 V di componenti dell'automazione industriale.
Tutti i componenti rispondono ai requisiti delle linee guida per cablaggi PROFINET, garantendo la compatibilità completa con tutti gli apparecchi e gli elementi per l'automazione. I diametri dei cavi più idonei per il cablaggio sono quelli compresi fra 9 e 13 mm. Sono disponibili come accessori opzionali anche guarnizioni per cavi particolarmente piccoli con diametri di 4-6,5 mm. Questa serie di connettori soddisfa i requisiti necessari per i gradi di protezione IP65 e IP67; tutti i componenti hanno il medesimo schema visivo di polarità, il che significa trovare velocemente e intuitivamente la corretta posizione di collegamento durante la procedura di connessione.