Prodotti & Soluzioni
Connettori RJ45 - HARTING RJ Industrial® - interfacce dati Ethernet
Il connettore RJ45 per compiti impegnativi: HARTING RJ Industrial® è un sistema di cablaggio Ethernet completo e ottimizzato, per la domotica e l'industria.
Connettori RJ45 per compiti impegnativi: dal circuito stampato fino ai patch panel, da IP20 fino a IP65/67, nelle collaudate custodie Han® 3 A. HARTING RJ Industrial® è un sistema di cablaggio Ethernet completo e ottimizzato, per la domotica e l'industria. Si tratta di una soluzione che soddisfa in eguale misura tutte le applicazioni.
At the heart of the HARTING RJ Industrial® product range is the RJ45 connector that can be field-terminated without special tools. The product range itself now includes all products for Ethernet communication technology, from PCB sockets for device integration to industrial data sockets. Another highlight are the hybrid interfaces that combine data transmission and power supply in RJ45 connector and cables, thus requiring 50% less space and saving costs and cabling space.
RJ45 connectors - range at a glance
- RJ 45 PCB sockets with and without transformer from 10/100Mbit/s to 10Gbit/s
- Easy and fast field-terminable RJ45 plugs and sockets for data transmission in networks
- Patch panels, DIN rail outlets and IP65/67 outlets
- Extensive patch cable range
- Matching accessories such as cable connectors, protective caps and tools
Le caratteristiche del connettore RJ45 Industrial
- Si assembla sul campo senza l'ausilio di utensili speciali, in maniera rapida e facile
- Prodotti coordinati per Ethernet industriale a due doppini quali: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e cablaggi a 4 doppini per applicazioni generiche
- Tecnica di interconnessione robusta e compatibile con gli usi industriali
- Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, conformi alle norme del settore ferroviario
- Utilizzabile nei quadri elettrici e negli ambienti industriali gravosi
Conforme alle norme
- Utilizzo universale dei cablaggi per macchinari, impianti e IT
Un solo prodotto per più profili
- Utilizzabile per tutti i profili di automazione basati su Ethernet
- Cablaggi resistenti a 4 conduttori per Fast Ethernet
- Cablaggi a 8 conduttori per Gigabit Ethernet a prova di futuro
Elevate prestazioni
- Un'unica soluzione, dai circuiti stampati fino al quadro elettrico
- A seconda del tipo, adatto per velocità di trasmissione da 10/100Mbit/s fino a 10Gbit/s
- Manutenzione, adattamento e ampliamento di rete in maniera semplice
Indipendente dall'ambiente
- IP20/30, ambiente protetto, quadro elettrico
- IP65/67, ambiente industriale
- IP65/67, ambiente esterno e applicazioni speciali
Montaggio in loco
- Tecnologia di collegamento IDC per conduttori rigidi e flessibili
- Assemblaggio sul campo senza utensili dedicati