Prodotti & Soluzioni

Cavi per dati HARTING

Trasmissione affidabile in condizioni ambientali gravose

I cavi per la trasmissione dati di HARTING sono progettati e realizzati appositamente per soddisfare le esigenze di robustezza tipiche degli ambienti industriali, del settore ferroviario e delle applicazioni per le navi e gli ambienti costieri. Utilizzati assieme a connettori HARTING, i cavi per la trasmissione dati di HARTING sono compatibili con Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet 10 Gbit e Ethernet su doppino semplice (SPE); sono completamente schermati e progettati per larghezze di banda da 100 MHz (categoria 5/5e) fino a 1000 MHz (categoria 7a). Il layout e la struttura sono progettati per corrispondere ai connettori HARTING, in modo da poter essere installati velocemente, semplicemente e in tutta sicurezza. A completamento del portafoglio prodotti forniamo soluzioni con cavi ibridi, che uniscono trasmissione dati e alimentazione elettrica in un'unico conduttore, caratteristica che li rende ideali per le soluzioni plug & play.

Cavi T1 per Ethernet su doppino semplice

Trasmissione Gigabit su un solo doppino

I cavi HARTING T1 per Ethernet su doppino semplice (SPE) sono cavi schermati progettati appositamente per operare in ambienti industriali gravosi. A seconda del tipo, i cavi HARTING T1 SPE soddisfano i requisiti delle norme IEC 61156-11 e IEC 61156-12 per cablaggi fissi e flessibili, per velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbit/s su distanze fino a 40 m e con una larghezza di banda fino a 600 MHz.

  • IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
  • Idonei per l'utilizzo unitamente ai connettori HARTING SPE
  • Per installazioni fisse e flessibili in ambienti industriali
  • Power over Data Line (PoDL)
Vai all'eCatalogue

Cavi Fast Ethernet

Cavi per profili specifici in conformità alle prescrizioni PROFINET e Sercos III

I cavi Fast Ethernet di HARTING sono cavi per dati a 4 conduttori per trasmissioni a 100 Mbit/s (catagoria 5) in ambienti automatizzati che rispondono alle specifiche per cavi in conformità alla norma IEC 61784-5-x e che possono essere impiegati in svariate applicazioni, a seconda della loro classificazione.

  • Tipo A â installazione fissa
  • Tipo B â installazione mobile
  • Tipo C â catene portacavi e applicazioni torsionali
  • Tipo R â cavo per applicazioni robotiche 
Vai all'eCatalogue

Cavi industriali 10 Gigabit per Ethernet industriale

Per elevate velocità di trasmissione in ambienti industriali

I cavi per dati HARTING destinati all'Industrial Ethernet sono stati progettati per installazioni flessibili negli edifici industriali e sono l'ideale per l'assemblaggio con connettori per dati HARTING RJ45 a grado di protezione IP20 e IP65/67. La struttura a quattro doppini ritorti consente la trasmissione di dati e segnali analogici come Ethernet 10/100 Mbit/s, 10 Gigabit/s, audio/video e servizi per dati IP, fornendo tutte le caratteristiche per realizzare un sistema generico di cablaggi conforme alla norma ISO/IEC 24702 o EN 50173-3.

  • Cavi generici conformi alla categoria 6A/classe EA e alla norma ISO/IEC 11801 o EN 50173-1
  • Particolarmente idonei come cablaggi di sistema per installazioni flessibili.
  • Fino alla cat. 7 per Ethernet 10 Gbit (10 Gbit/s)
  • Utilizzabile negli edifici industriali
  • Buone caratteristiche EMC grazie alla schermatura doppia
  • Resistenti agli oli e ai raggi UV, auto-estinguenti, senza alogeni, conformi ai requisiti RoHS e omologati UL (a seconda del tipo)
Vai all'eCatalogue

Cavi EtherRail®

Cavi per trasmissione dati che soddisfano gli elevati requisiti del settore ferroviario, in conformità alla norma EN 45545-2

I cavi HARTING EtherRail® sono progettati per le installazioni fisse e protette all'interno e all'esterno dei veicoli ferroviari. Speciali omologazioni ne consentono anche l'impiego nei collegamenti dei passaggi intercomunicanti fra carrozze. Questi cavi rispondono ai requisiti antincendio per i veicoli ferroviari, come prescritto dalla norma EN 45545-2 (HL1 â HL3). Grazie alla loro struttura robusta con mantello polimerizzato per radiazione e un'eccellente schermatura, questi cavi garantiscono un'eccezionale trasmissione dati e un'ottima resistenza ai raggi UV, agli oli e ai carburanti.

  • Specifiche conformi alla norma EN 45545-2 (HL1 â HL3)
  • Categoria 5 per Fast EThernet (100 Mbit/s)
  • Categoria 7 per Ethernet 10 Gbit (10 Gbit/s)
  • Elevato intervallo di temperature: da -40 °C a +90 °C
  • Rigorosi requisiti di sicurezza in caso di incendio
  • Alta affidabilità di trasmissione in tutti gli ambienti operativi
Vai all'eCatalogue

Cavi marini per dati

Cavi per la trasmissione dati per applicazioni marine e offshore

I cavi marini per dati di HARTING, omologati per le applicazioni marine e offshore, sono stati progettati appositamente per l'installazione sopra e sotto coperta di navi civili e per diverse altre installazioni offshore e nelle aree costiere.

  • Certificati in conformità alla norma DNV GL
  • Fino alla cat. 7 per Ethernet 10 Gbit (10 Gbit/s) 
  • Auto-estinguenti
  • Senza alogeni
  • Resistenti agli oli e ai raggi UV
Vai all'eCatalogue

Cavi ibridi

Un solo cavo trasmette sia dati che segnali

I cavi ibridi HARTING abbinano le caratteristiche dei cavi per dati a quelle dei cavi per segnali o alimentazione. Grazie alle loro ottime proprietà EMC sono soddisfatti, a seconda dei tipi di cavo, i requisiti della categoria 6 per la trasmissione Gigabit. I conduttori deputati alla trasmissione di segnali o potenza al loro interno, offrono capacità sufficiente per alimentare le apparecchiature terminali o per interrogare altri segnali. Tutti i cavi ibridi HARTING possono essere confezionati con i connettori ibridi Han® 3A.

  • Ridotto dispendio di tempi e costi di cablaggio
  • Plug & Play
  • Ottime caratteristiche EMC
  • Soluzioni per l'industria e gli ambienti esterni
  • Fino alla cat. 6 per Ethernet 1 Gbit (1 Gbit/s)
  • Alimentazione fino a 230 V / 16 A
Vai all'eCatalogue

Cablaggi di sistema per una vasta gamma di esigenze