Prodotti & Soluzioni
Utensili
HARTING offre una gamma completa di utensili per la lavorazione dei propri connettori. La gamma spazia da semplici estrattori per contatti a crimpare a utensili manuali e macchine automatiche per la crimpatura dei contatti.
Connessioni di alta qualità grazie agli utensili di crimpatura HARTING
HARTING offre un programma completo di utensili a crimpare che vanno dal semplice utensile manuale fino alle sofisticate macchine automatiche per crimpatura, ottimizzate per la produzione di quantitativi elevati. Tutti questi utensili garantiscono crimpature di qualità costantemente elevata che rispondono alle normative di riferimento (DIN EN 60352-2)
Utilizzando la tecnica di crimpatura, le estremità del conduttore e l'area terminale dei contatti sono pressati in maniera tale da formare un unico corpo elettricamente conduttivo. La qualità di una connessione a crimpare è caratterizzata dalla elevata stabilità e conduttività della giunzione risultante. Una perfetta connessione a crimpare, inoltre, è definita "gas tight" ovvero resistente all'aggressione di agenti corrosivi.
I vantaggi della tecnologia di collegamento a crimpare
- Impermeabilità ai gas ("gas tight"): cavo e contatto sono pressati assieme in modo tale da evitare la formazione di interspazi tra i trefoli; in questo modo né i gas, né i liquidi possono penetrare nell'area di contatto.
- Livello costante di qualità: elevata riproducibilità in caso di utilizzo di utensili a crimpare professionali.
- Velocità: elevata velocità di cablaggio paragonata ad altre tecniche di connessione.
- Ampiamente automatizzabile: facile preconfezionamento di cablaggi e interfacce.
- Compattezza: possibilità di raggiungere un'elevata densità di contatti rispetto alle altre tecniche.
Ottimizzazione delle connessioni su PCB con l'impiego della tecnologia press-fit
Accanto alle tecniche di connessione a saldare, a vite, a crimpare e a molla, HARTING offre connettori che si installano utilizzando la tecnologia press-fit. HARTING vanta un'esperienza decennale in questo campo. Questa tecnologia prevede l'inserimento di un terminale in un foro metallizzato del PCB. Le forze esercitate provocano un processo di saldatura a freddo al termine del quale si ha una connessione altamente elettricamente conduttiva e impermeabile ai gas ("gas tight").
Poiché i contatti sono muniti di zone elasticamente deformabili, mediante il processo di pressatura nel foro del PCB si ottiene una connessione ottimale. HARTING a questo scopo offre utensili dedicati, ottimizzati per ciascun processo, che vanno da semplici presse manuali fino a macchine completamente automatiche. Per ciascun gruppo di prodotti sono disponibili ampie scelte di accessori e sistemi.