Prodotti & Soluzioni

Soluzioni di cablaggio per segnali M8 e M12

La soluzione perfetta per cablaggi in ambienti industriali difficili

Le nostre soluzioni di cablaggio per segnali M8 e M12 trovano impiego in tutta la vasta tipologia di ambienti industriali. I fattori chiave sono la protezione IP, l'affidabilità di inserzione, la robustezza, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza EMC. I cavi di sistema M12 a codifica A, con lato inserzione a 3, 4, 5, 8 e 12 pin, forniscono soluzioni adeguate alla trasmissione di segnali in ambienti IP65/67. I cavi di sistema M8 a codifica A sono l'alternativa salva-spazio per le applicazioni miniaturizzate, con lato inserzione a 3, 4 e 8 pin. Le nostre soluzioni di cablaggio sono state progettate, testate e certificate per tutto lo spettro degli ambienti industriali.

Sistema di cablaggio M8 a codifica A

L'ideale per applicazioni miniaturizzate
I cavi di sistema sovrastampati M8 sono perfetti per i cablaggi industriali. Rispetto a un convenzionale M12 con codifica A, il lato inserzione a codifica A del connettore M8 richiede fino al 30% in meno di spazio, cosa che lo rende particolarmente adatto alle applicazioni miniaturizzate. I cavi di sistema sono disponibili nelle versioni con e senza schermatura.

  • Design miniaturizzato e resistente per ambienti IP65/67
  • Lato inserzione più piccolo del 30% rispetto all'M12
  • Lato inserzione a 3, 4 e 8 pin
  • Versioni diritte e angolate
  • Versioni con e senza schermatura
  • Disponibile con differenti rivestimenti, inclusi PVC e PUR
Vai all'eCatalogue

Sistema di cablaggio M12 a codifica A

L'ideale per la trasmissione di segnali
I cavi di sistema sovrastampati M12 sono perfetti per i cablaggi industriali. I cavi di sistema M12 a codifica A sono disponibili nelle versioni con numero di pin variabile da 3 a 12. Tutti i cavi di sistema sono disponibili nelle versioni con e senza schermatura.

  • Design resistente per ambienti IP65/67
  • Lato inserzione a 3, 4, 8 e 12 pin
  • Versioni diritte e angolate
  • Versioni con e senza schermatura
  • Disponibile con differenti rivestimenti, inclusi PVC e PUR
Vai all'eCatalogue
Sistemi di cablaggio per segnali M8/M12