Prodotti & Soluzioni

Sistemi di cablaggio

La vostra soluzione di cablaggio per dati, segnali e alimentazione.

I sistemi di cablaggio HARTING soddisfano i più svariati requisiti dell'industria, del settore eolico e del mercato ferroviario. Oltre ad un'ampia gamma di scatole sensore-attuatore, offriamo anche soluzioni pronte all'uso per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione. In base alla vostra applicazione, potrete utilizzare connettori da assemblare sul campo e varianti sovrastampate con custodie in plastica o metallo. Oltre alle soluzioni standard, offriamo anche varianti personalizzate appositamente studiate per soddisfare le vostre esigenze.

Sistemi di cablaggio RJ45

RJ45 per elevate velocità di trasmissione dati in ambienti gravosi

Soluzioni RJ45 in custodie protette e non, per la trasmissione Fast Ethernet a 100 Mbit/s (Cat.5 e Cat.5e) e a 10 Gbit/s Ethernet (Cat.6A).

 

Scoprite di più sui sistemi di cablaggio RJ45

Sistemi di cablaggio M8 / M12

Perfetti per elevate velocità di trasmissione dati in ambienti IP65/67

Sistemi di cablaggio M8 / M12 per la trasmissione Fast Ethernet a 100 Mbit/s (con codifica D, cat. 5) e a 10 Gbit/s (con codifica X, Cat. 6A).

 

Per saperne di più sui sistemi di cablaggio M8/M12

Cavi pre-assemblati a fascio espanso

Affidabili nelle condizioni più avverse

La tecnologia a fascio espanso di HARTING è estremamente robusta e resistente ai contaminanti. Questo prodotto è concepito per garantire collegamenti ottici affidabili durante gli interventi negli ambienti più difficili, gravosi e sporchi.

 

Per saperne di più sui cavi pre-assemblati a fascio espanso

Utilizzo di giunti rotanti in fibra ottica per applicazioni rotanti

La trasmissione via fibra ottica è una soluzione innovativa per il trasferimento di dati a banda larga da un sistema rotante a un sistema statico.

Per saperne di più sui giunti rotanti in fibra ottica

Scatole di distribuzione

La risposta al costante aumento della complessità dei cablaggi

Le scatole di distribuzione gestiscono le trasmissioni di segnale riducendo i tempi di installazione, consentendo così di risparmiare tempo e denaro. Le nostre scatole sensore-attuatore passive sono costituite da slot a innesto M8 e M12 standardizzati in plastica e da un'ampia gamma di opzioni di collegamento per il cavo dorsale.

 

Per saperne di più sulle scatole di distribuzione

Sistemi di cablaggio M8 / M12

Ideale per la trasmissione del segnale in IP65/67

Sistemi di cablaggio M8 e M12 per applicazioni in ambienti industriali difficili. Le facce di accoppiamento con codifica A da 3 a 12 poli consentono la trasmissione del segnale in un'ampia gamma di applicazioni.

 

Scoprite di più sui sistemi di cablaggio M8/M12

Cablaggi HARTING per Siemens Automation

Soluzioni personalizzate per il collegamento di prodotti Siemens

La nostra gamma di cavi pre-assemblati e cablaggi per l'automazione offre soluzioni per la distribuzione dell'energia e i collegamenti di potenza fra le apparecchiature. Il nostro portafoglio inoltre comprende anche un'ampia scelta di cavi schermati per il collegamento di motori.

 

Per saperne di più sui cablaggi HARTING per Siemens Automation

Partner di prodotto Siemens per SIMATIC MICRO-DRIVE

Per portare dati, segnali e alimentazione ai vostri impianti, in maniera efficiente

Per il nuovo sistema di servo-azionamento SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING offre il giusto cavo a innesto che si abbina perfettamente con i motori Dunker o ebm-papst.

 

Per saperne di più su SIMATIC MICRO-DRIVE

Kit di collegamento cavo motore per motori SEW-EURODRIVE

Molti motoriduttori e sistemi di azionamento sono compatibili con i connettori Han® industrial. Offriamo kit di connettori per l'assemblaggio dei cavi di collegamento a diversi tipi di motori SEW-EURODRIVE.

 

Per saperne di più sui kit di collegamento per motori SEW-EURODRIVE