Tecnologia delle connessioni

Nei connettori Han® è possibile montare le più comuni tecniche di connessione. Per consentire l'abbinamento a tecniche particolari di collegamento sono disponibili inserti e contatti speciali. La scelta della tecnica di connessione più adatta dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sua sezione e dal numero nonché dal tipo di contatti. Inoltre tipi di connessioni per condizioni di produzione diverse offrono vantaggi diversi.

 

Erleben Sie die neue Push-In Anschlusstechnik live auf der Hannover Messe 2023

Collegamento a crimpare

Collegamento a crimpare
  • Ideale per il pre-assemblaggio di grandi quantità di connettori, poiché idoneo al cablaggio veloce
  • Utilizzando un opportuno utensile di crimpatura è possibile ottenere una qualità di crimpatura costante con proprietà anti-corrosione eccellenti, paragonabile ad una saldatura a freddo
  • Utilizzo minimo di spazio, grazie all'elevata densità di contatti

Video di istruzioni

How-to-Video: Crimp termination technology

Tecnica di collegamento a vite

  • Utilizzo semplice e intuitivo
  • Può essere installato in loco senza utensili speciali
  • Collegamento a vite con linguetta salva-cavo, da utilizzare anche per conduttori a trefoli
Tecnica di collegamento a vite

Video di istruzioni

How-to-Video: Screw termination technology

Han-Quick Lock®

Collegamento rapido Han-Quick Lock®
  • Rappresenta il connubio fra l'affidabilità e la semplicità del sistema a molla con il ridotto fabbisogno di spazio dei contatti a crimpare
  • Può essere installato in loco senza utensili speciali
  • Facile collegamento dei conduttori a trefoli

Video di istruzioni

How-to-Video: Han-Quick Lock®

Collegamento a vite assiale

  • Rappresenta il connubio fra l'utilizzo semplice del sistema vite con il ridotto fabbisogno di spazio dei contatti a crimpare
  • Può essere installato in loco senza utensili speciali
  • Idoneo a conduttori dai trefoli sottili con larghe sezioni
Collegamento a vite assiale

Video di istruzioni

How-to-Video: Axial screw termination technology

Collegamento a molla

Collegamento a molla
  • Collegamento semplice e rapido senza utensili dedicati
  • Adatto a tutti i conduttori solidi o a trefoli da 0,14 a 2,5 mm²; forza di crimpaggio crescente con l'incremento della sezione del conduttore
  • Sicurezza funzionale eccellente: il collegamento dei conduttori resiste alle vibrazioni, agli shock e presenta una caduta di tensione costantemente bassa

Video di istruzioni

How-to-Video: Cage-clamp termination technology

Han® ES Press

  • Tecnologia di collegamento rapida e senza l'ausilio di utensili
  • Jumper plug-in integrati
  • Risparmio di tempo fino al 50% durante l'installazione
Han® ES Press tecnologia di collegamento rapido

Video di istruzioni

HARTING Han® ES Press - Istruzioni di assemblaggio

Tecnica di collegamento a perforazione di isolante

Tecnica di collegamento a perforazione di isolante
  • Collegamenti veloci, senza saldatura, viti o spellatura (tecnologia LSA)
  • Idoneo a conduttori solidi, specialmente quelli con sezioni ridotte

Ulteriori informazioni