No me detengas ahora: el punto de parada inteligente

Para que las piezas de trabajo lleguen justo cuando son necesarias, el punto de parada inteligente garantiza que tengan puntos de arranque y parada adecuados en la Fábrica HAII4YOU. En la Industria 4.0, esto se conoce como sistema ciberfísico (CPS), que permite que los módulos se comuniquen y coordinen entre sí. La capacidad informática distribuida para nuestros clientes solo puede implementarse y conectarse en red de una forma más modular y compacta mediante el uso de conectores HARTING.

Los sistemas ciberfísicos, como el punto de parada inteligente, deben cumplir los requisitos especiales de Industria 4.0: deben ser pequeños, robustos, modulares, rápidos y fáciles de usar. También los conectores utilizados deben satisfacer estos requisitos. HARTING ya ofrece a sus clientes todos los componentes de conexión necesarios para sistemas ciberfísicos.

Estos sistemas tienen instalaciones descentralizadas y deben conectarse a sus tres elementos esenciales industriales: potencia, señal y datos. En función del tamaño del CPS, esto requiere soluciones escalables para las conexiones de bases y el cableado interno. Teniendo en cuenta la modularidad, HARTING suministra robustas soluciones de conector PushPull con M12, RJ45, USB, potencia y muchas otras interfaces. Estas soluciones ofrecen la versatilidad necesaria para cualquier aplicación del punto de parada inteligente. La función del conector evoluciona desde un simple objeto de instalación hasta un componente en uso.

Para minimizar el tamaño del punto de parada y ahorrar el mayor espacio posible, dentro de las carcasas se utilizan nuestros conectores har-flex® y har-flexicon®. En combinación con las conexiones de dispositivos, estos conectores proporcionan actualmente escalabilidad ilimitada para sistemas informáticos distribuidos, fomentando así la miniaturización. La cartera de productos prácticamente exclusiva de HARTING ya ofrece soluciones para evolucionar hacia la Industria 4.0.