Las nuevas variantes har-flex® THR: conectores en miniatura adecuados para aplicaciones mecánicamente exigentes

Con la tendencia hacia "Industria 4.0", la inteligencia se está integrando cada vez más directamente en el proceso de fabricación. Esto significa que existe una creciente demanda de tecnología de control y accionamiento cada vez más pequeña y descentralizada. Sin embargo, más pequeño no siempre es necesariamente mejor. Las duras condiciones industriales imponen limitaciones a la miniaturización. El desafío consiste en lograr una miniaturización de grado industrial sin disminuir la fiabilidad. Esto es especialmente válido para los conectores empleados en la electrónica que actúan como interfaz entre dos placas de circuitos impresos y, por lo tanto, deben tener la capacidad de soportar una gran tensión mecánica. En este aspecto es donde precisamente HARTING centra sus esfuerzos.

El nuevo conector en miniatura har-flex® THR

Además de la distancia entre contactos miniaturizada de 1,27 mm, los nuevos conectores en miniatura har-flex® THR proporcionan una terminación extremadamente estable con la placa de circuitos impresos, a pesar de su pequeño tamaño, con una distancia entre contactos de 1,27 mm. THR significa reflujo de agujero pasante (Through Hole Reflow) y describe la tecnología de terminación por medio de aglutinantes unidos lateralmente (espárragos de soldadura).

Esto los hace extremadamente adecuados incluso para aplicaciones mecánicas exigentes que anteriormente requerían conectores más grandes. Los contactos de señal SMT soldados en la superficie aseguran una separación flexible y continua de las pistas conductoras dentro de la placa de circuitos y pueden utilizarse en gran medida en ambos lados. Gracias al embalaje de cinta y bobina y a la capacidad de soldadura por reflujo, las nuevas variantes har-flex® THR puede integrarse fácilmente en el proceso de ensamblaje automático de otros componentes SMD.

Los conectores son impresionantes en general debido a su exitosa combinación de miniaturización, robustez y procesamiento automatizable.