Productos y soluciones

Cables de datos HARTING

Transmisiones fiables bajo condiciones ambientales adversas

Los cables de datos HARTING están especialmente diseñados y desarrollados para las duras exigencias de los entornos industriales, el sector ferroviario y para la navegación y las aplicaciones costeras. En combinación con los conectores HARTING, los cables de datos HARTING admiten Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet y Ethernet de un solo par (SPE). Están completamente apantallados y diseñados para anchos de banda desde 100 MHz (Categoría 5/5e) hasta 1000 MHz (Categoría 7A). La disposición y la estructura de los cables se han diseñado para que se correspondan con los conectores HARTING con el propósito de realizar una instalación rápida, sencilla y segura en in situ. Esta cartera de productos se complementa con nuestras soluciones de cable híbrido que unen transmisión de datos y suministro de potencia en un solo cable. Esto los convierte en la solución ideal para soluciones Plug & Play.

Cables Ethernet de un solo par T1

Transmisión Gigabit a través de un par de cables

Los cables Ethernet de un solo par (SPE) T1 son cables blindados que se diseñaron para operar en entornos industriales adversos. En función del tipo de cable, los cables SPE T1 de HARTING cumplen los requisitos de las normas IEC 61156-11 e IEC 61156-12 para cableado fijo y flexible que admite velocidades de transmisión de datos hasta 1 Gbit/s y distancias superiores a 40 metros, con un ancho de banda de hasta 600 MHz.

  • IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
  • Adecuados para uso en combinación con los conectores SPE de HARTING
  • Adecuados para instalaciones fijas y flexibles en un entorno industrial
  • Potencia a través de la línea de datos (PoDL)
Al catálogo electrónico

Cables Fast Ethernet

Cables específicos según el perfil de acuerdo con las especificaciones de PROFINET y Sercos III

Los cables Fast Ethernet de HARTING son cables de datos de 4 hilos para la transmisión de 100 Mbit/s (Categoría 5) en entornos de automatización. Cumplen la especificación del cable de acuerdo con la norma IEC 61 784-5-x y pueden utilizarse en diversas aplicaciones según su clasificación.

  • Tipo A – instalación fija
  • Tipo B – instalación móvil
  • Tipo C – cadenas de arrastre y cables de torsión
  • Tipo R – cable robótico 
Al catálogo electrónico

Cables Ethernet industrial de 10 Gigabit

Para velocidades de transmisión de datos altas en entornos industriales

Los cables de datos de Ethernet Industrial de HARTING han sido diseñados para una instalación flexible en edificios industriales y son ideales para el montaje combinado con los conectores de datos HARTING RJ45 en IP20 y IP65/67. Su construcción de cuatro pares TP permite la transmisión de datos de TI y señales analógicas como Ethernet 10/100 Mbit/s, 10GigaBit/s, video/audio, así como servicios de datos IP. Proporciona todas las características para establecer un sistema completo de cableado genérico según ISO/IEC 24702 o EN 50173-3.

  • Cables genéricos según la categoría 6A/Clase EA según ISO/IEC 11801 o EN 50173-1
  • Especialmente idóneos para instalaciones flexibles, como un cable de sistema
  • Hasta Cat. 7 para 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
  • Pueden utilizarse en edificios industriales
  • Buenas características de EMC gracias al blindaje doble
  • Resistentes al aceite y a los rayos UV, retardantes de llama, libres de halógenos, conformes con RoHS y con certificación UL (dependiendo del tipo de cable)
Al catálogo electrónico

Cables EtherRail®

Cables de datos para los estrictos requisitos del sector ferroviario, de acuerdo con la norma EN 45545-2

Los cables EtherRail® de HARTING están diseñados para instalaciones fijas y protegidas situadas en el interior y exterior de los vehículos ferroviarios. Las homologaciones especiales también permiten utilizarlos para los "cables de empalme" de los acoplamientos con puente conector entre vagones. Estos cables cumplen los requisitos de protección contra el fuego para vehículos ferroviarios de acuerdo con la norma EN45545-2 (HL1 - HL3). Gracias a su robusta construcción con una cubierta exterior entrecruzada por radiación y un excelente blindaje, estos cables garantizan una excelente transmisión de datos y una muy buena resistencia a los rayos UV, aceites y combustibles.

  • Especificación de acuerdo con la norma EN 45545-2 (HL1 – HL3)
  • Categoría 5 para Fast Ethernet (100 Mbit/s)
  • Categoría 7 para 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s)
  • Rango alto de temperatura: de -40 °C a +90 °C
  • Estrictos requisitos de seguridad en caso de incendio
  • Alta fiabilidad de transmisión en todas las áreas operacionales
Al catálogo electrónico

Cables de datos para aplicaciones marinas

Cables de datos para aplicaciones marinas y en alta mar

Los cables de datos marinos de HARTING están homologados para aplicaciones marinas y en alta mar. Se han diseñado especialmente para instalación sobre y debajo de la cubierta de buques civiles, y en otras aplicaciones en alta mar y áreas costeras.

  • Certificados de acuerdo con DNV GL
  • Hasta Cat. 7 para 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/s) 
  • Retardante de llama
  • Sin halógenos
  • Resistentes al aceite y a los rayos ultravioleta
Al catálogo electrónico

Cables híbridos

Un cable transmite tanto datos como potencia

Los cables híbridos HARTING combinan las características de los cables de datos con las de los cables de señales o los cables de alimentación. Gracias a sus excelentes características EMC, se cumplen los requisitos Cat. 6 para la transmisión de Gigabits, dependiendo del tipo de cable. Los cables de potencia o de señales disponen de suficiente capacidad en su interior para suministrar potencia a los dispositivos terminales o para consultar otras señales. Todos los cables híbridos HARTING pueden montarse cómodamente con nuestros conectores híbridos Han® 3A.

  • Menor esfuerzo de cableado
  • Plug & Play
  • Buenas características de EMC
  • Soluciones para áreas industriales y exteriores
  • Hasta Cat. 6 para 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/s)
  • Suministro de potencia hasta 230 V / 16 A
Al catálogo electrónico