Products & Solutions

个性化定制组件

选择多样的标准化和定制电缆组件

电缆、电缆组件、配电箱:
IT、楼宇自动化和工业解决方案

浩亭的电缆解决方案在完整工业环境下进行设计、测试,并已通过认证。根据您的应用环境,IP 保护等级、插入安全性、坚固性、抗振性和 EMC 安全性都可以发挥重要作用。减少安装时间和简化物流通常都是定制解决方案的关键方面。我们的产品范围包括模压电缆和带塑料或金属上壳和底座的预安装电缆。除了用于 M8、M12 和 RJ45 变体的标准化跳线之外,随着市场变得越来越大、越来越复杂,对市场的要求也越来越高。浩亭解决方案所涵盖的组件既包括简单的连接电缆,也包括复杂的电缆系统。我们的产品组合还包括各种传感器/执行器盒,以及用于分布式驱动系统基础设施布线的特定配电器。

玻璃纤维部件

 

  • 使用玻璃纤维和 POF
  • 同时抛光多个光纤
  • 混合电缆的集成部分
  • 用途多样

封装成型

  • 切实可行的解决方案,用于
    Han® 电缆组件
  • 双电缆组件的紧凑型解决方案
  • 紧密固定的电缆线路
  • 也可用于小批量

数据电缆

  • 适用于数据应用的成型电缆组件
  • M12 和 RJ45 连接器
  • 推拉式电缆
  • 经过修改的电缆入口

M23 伺服系统、电机和信号/编码器电缆

  • 符合 EMC 指令
  • 插头兼容 Intercontec Speedtec
  • 符合各制造商标准
  • 带不同嵌件的编码器电缆:6、7、9、12、16、17 或 19 极
  • 带不同嵌件的电机电缆:5+PE、4+3+PE、5+3+PE (A)、5+3+PE (B)、4+4+3+PE (B)

车间跳线解决方案

  • 基于客户规格的电缆套件
  • 符合轨道部门的特别要求
  • 可进行长期测试
  • 机械结构,经修改的连接器
  • 个性化包装确保安全运输