Products & Solutions

系统布线

您的数据、信号和电源布线解决方案。

浩亭的系统布线满足工业、风力领域和铁路市场最多样化的要求。除了各种传感器制动器箱之外,我们还提供现成的数据、信号和电源传输解决方案。根据您的应用,您可以使用现场组装的连接器,也可以使用塑料或金属外壳的包覆成型变体。除了标准化的解决方案之外,我们还提供定制性变体,为满足您的个性化需求而精确定制。

HARTING ix Industrial® system cabling for data

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable – small, robust with Ethernet transmission rates of up to 10 Gbit/s (Cat.6A).

 

Find out more!

M8 / M12 系统布线

非常适合 IP65/67 环境中的快速数据传输

M8 和 M12 系统电缆,用于传输 100 Mbit/s(D 编码;5 类)和 10 Gbit/s(X 编码;6A 类)快速以太网。

 

了解有关 M8/M12 系统布线的更多信息

RJ45 系统布线

RJ45 适用于恶劣环境中的高数据传输速率

采用无保护和受保护外壳的 RJ45 解决方案可用于快速以太网 100 Mbit/s(5 类和 5e 类)和 10 Gbit/s (6A 类)传输。

 

了解有关 RJ45 系统布线的更多信息

扩束电缆组件

在最恶劣的条件下也非常可靠

浩亭的扩束技术极为耐用和防污。该产品设计用于保证在最为艰苦、严苛和脏乱的环境下进行可靠的光纤连接。

 

了解有关扩束电缆组件的更多信息

将光纤旋转接头用于旋转应用

光纤传输是一种将宽带数据从旋转系统传输到静态系统的创新解决方案。

了解有关光纤旋转接头的更多信息

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for the transmission of signals.

 

Find out more!

HARTING ix Industrial® system cabling for signal

Our answer to the challenges that will be presented by Industry 4.0 and IoT

HARTING ix Industrial® system cable - small, robust for the transmission of serial BUS systems and signals of 50VDC und 1.5A.

 

Find out more!

M8/M12 system cable

Ideal for signal transmission in IP65/67

M8 and M12 system cables for cabling in harsh industrial environments. The 3 to 12 pole A-coded mating faces allow signal transmission in a wide range of applications.

 

 

Find out more!

配电箱

应对不断增加的电缆复杂性

配电箱管理信号传输并减少安装时间,从而节省您的时间和金钱。我们的无源传感器制动器箱由塑料、标准化 M8 和 M12 插槽以及各种干线电缆连接选项组成。

 

了解有关配电箱的更多信息

Han® 1A system cabling

Pre-assembled and universal usable

Han® 1A system cabling the compact and robust solution for for the transmission of power.

 

Find out more!

HARTING Siemens 自动化布线

连接 Siemens 产品的定制解决方案

我们的电缆组件和自动化布线解决方案系列提供配电解决方案、设备之间的电源连接。我们还拥有用于连接电机的多种屏蔽电缆。

 

了解有关 HARTING Siemens 自动化布线的更多信息

有关 SIMATIC MICRO-DRIVE 的 Siemens 产品合作伙伴

高效地为您的设施提供数据、信号和电源

对于新的 SIMATIC MICRO-DRIVE 伺服驱动系统,浩亭提供可与 Dunker 或 ebm-papst 电机完美结合的配套插入式电缆产品。

 

了解有关 SIMATIC MICRO-DRIVE 的更多信息

用于 SEW-EURODRIVE 驱动器的电机线缆连接套件

在电机侧,许多齿轮电机和驱动系统都配有 Han® 工业连接器。我们为各种 SEW-EURODRIVE 电机类型提供合适的连接器组件,可用于组装相应的电机连接电缆。

 

了解有关 SEW-EURODRIVE 驱动器连接套件的更多信息