全球综合管理系统

对我们的客户来说,质量意味着优势、物有所值和准时。因此,我们将浩亭质量视为包含公司所有内部和外部活动的整体概念。

这使我们能够保持灵活性,并根据市场的实际需求单独调整各个流程。只有这样,我们才能创造出能够通过性能和创新来说服客户的解决方案。

质量不仅仅是一个特征。

最重要的是,质量是一种不妥协的立场。我们在质量理解的各个方面都坚持这种立场 - 从可靠性到面向未来。”

Philip Harting
董事会主席

质量管理意味着竞争力

浩亭技术集团始终以最严格的质量标准作为基石,公司自 1991 年开始按照 ISO 9001 的指导方针开展运营,并由德国质量体系认证公司 GUTcert 进行测试。公司多年来一直专注于流程导向。目标是最大限度地以客户为导向、追求效率和实现完美。
我们的所有国际子公司都根据同一系统以一致的方式开展工作。通过这种方式,浩亭集团的管理可以为您提供竞争力。

质量往往不是显而易见的,必须能够让人们发现其带来的优势

浩亭产品存在于现代铁路技术和自动化系统的组件中。即使在电信基站中,也无法立即看到浩亭优质产品。如果没有浩亭产品的支持,很多机器人会出现问题;一些风力涡轮机也无法运转。

时至今日,将所谓的伟大置于前台并不总是那么重要。真正可贵的宝藏往往隐藏在微小的细节之中。在技术世界中与自然界中都是如此。静止在地球上的未切割钻石只有在进行最终的雕琢后才能显露出它的品质,才能让人们看到它的光彩和优雅。

我们的流程定义了实现最佳客户利益的途径。

如果您想实现目标,就需要具有清晰的流程。因此,我们在全球范围内制定了明确的标准。这些标准涵盖产品开发、制造、物流和客户服务。这是我们为客户提供浩亭质量所具有的全面利益的独特方式 – 无论他们的位置或他们使用的产品如何。

流程模型

质量从头开始

管理和支持人员为公司的定位和发展方向提供决定性的推动力。在他们的帮助下,我们可以确保我们坚持这条路线,并做出任何必要的修正。浩亭的企业管理人员使用 EFQM 模型、平衡计分卡和 MBO 目标协议等开创性工具,而这是成功的关键因素。

质量是我们取得成功的重要因素。这不仅适用于我们销售的无故障产品。特别是,它还要求公司运行中的所有流程都没有错误。

我们依靠员工的力量

保证质量取决于是否拥有积极性最高并具备必要资格的合适人选。我们的员工是公司最宝贵的资产。

系统培训、定期员工评估和调查可以增加个人承诺。公司使用的现代通信和信息系统确保不断的经验交流和连续的知识传授。新的浩亭数据中心可确保所需的系统可靠性,并通过在分布式位置使用可靠的技术来提供必要的数据安全和保护。

最后但同样重要的是,财务管理是浩亭集团进行长期规划、实现稳定、效率和创新的基础。

在此处了解有关我们的技术和质量管理的更多信息:

在此处查看所有浩亭质量管理证书。