Products & Solutions

MICA

浩亭的MICA(Modular Industry Computing Architecture,模块化工业计算架构)可为直接在设备和机器中实施数字化工程提供快速、简单的解决方案。

模块化工业标准的微型计算机是解决多种应用挑战的解决方案——这一切都借助于其模块化的硬件和基于开源Linux软件的灵活性特点。所有元件封闭在一个专为工业环境设计的坚固外壳中。

MICA 可被用于:

作为微型电脑

处理直接来自机器和设备的数据,与 IT 系统交流。

作为现场总线网关

例如使用 EtherCAT、Profinet 或以太网/IP 网络中的数据。 

作为 RFID 读取器

通过 RFID 无接触识别和读取数据。

用于能源监控

通过 Modbus RTU/TCP 和 S0 接口连接当前传感器,直接评估数据。

用于确保无线网络安全

例如通过 LTE、蓝牙和 WLAN 传输现场总线数据。