Products & Solutions

电缆组装和配电箱

为支持这一不断增加的需求,HARTING 开发了一系列产品,包括配电箱、互联解决方案和装配电缆套件。 

在机器人世界中,传送系统、组装和搬运流水线、电力、信号和数据连接都是确保良好自动化工作结构的重要元素。HARTING 为范围广泛的应用提供优质的标准连接产品和个性化解决方案,借此成为自动化市场的重要成员。 多年来,HARTING 已成为市场中领先自动化专家的忠实伙伴,在与他们的紧密合作中,为各种应用提供最佳的解决方案。

 

电机控制器电缆组件

配电箱

配电箱:至多 3 条支线,可采用菊花式链接法。该配电箱适用于安装串行电源总线系统,以及在一个地方需要多条支线的预定义电缆系统。

  • 通过 3 倍分线功能和菊花式链接法减少出口数量
  • 配电箱高度低,节省空间
  • 通过标准化连接器系列或使用预装电缆,快速连接和装配
     
紧凑的 3 相 400 V 和 24 V DC 配电箱

电缆组装

适用于电机(带制动器和散热设备)的屏蔽电机电缆。

  • 适用于电机(带或不带制动器和温度保护装置)的各种配置
  • 多种长度(分米级)
  • 适合所有功率级别和电缆长度的不同横截面
  • 无卤素 PUR 外层护套
  • 可用于拖链应用
  • 已认证的即插即用解决方案
  • UL 认证的连接器和适用于美国市场的原电缆
  • 符合 desina 标准
  • 无需电工调试和维护
用于电机控制器的屏蔽电机电缆组件
用于电机控制器的电源电缆组件

用于星形连接电机(无制动器、带或不带电热调节器)的电机电缆,单侧预制。
Gare 标记:

  • 电源芯线:黑色,打印数字编码 1-3
  •  保护导体:绿色-黄色
  • 控制芯线:黑色,打印数字编码 5-6 和 7-8
  • 2 根芯线绞合,带塑料层压金属箔静电屏蔽和铜编织屏蔽,镀锡
  • 材质
  • 镀锡铜编织屏蔽
  • 外护套:特殊 PUR,具滑动能力
  • 护套颜色:橙色,RAL 2003