Products & Solutions

RFID

浩亭的 UHF RFID(射频识别)系统可识别位于要求严苛、恶劣的工业环境中的金属容器、机器、工具、列车、具体部件和其他资产。

浩亭 UHF RFID 系统

浩亭的 UHF RFID(射频识别)系统可识别位于要求严苛、恶劣的工业环境中的金属容器、机器、工具、列车、具体部件和其他资产。
UHF RFID 技术可实现精确控制的自动化、透明的流程、减少停机时间,从而降低成本。

    Ha-VIS RFID 系统部件

    Ha-VIS RFID 系统部件的优势包括

    • 无需视线即可检测多种物体
    • 直接在产品上进行同步信息储存
    • 直接在捕获点进行可靠的信息处理

    内部物流的跟踪和追溯 – 传送带上的 UHF RFID

    世界不仅由直线组成, 它还包括边、角和曲线。此外,它还会受到限制:经常会出现没有足够的空间来容纳附加设备的情况。浩亭提供的产品和解决方案可以在这些环境中跟踪和追溯货物和商品。

    了解更多信息

    采用外部传感器技术的 RFID 应答器

    智能 RFID 应答器正在接管越来越多的监控功能。浩亭 UHF RFID 嵌入式应答器在无源状态下传输 ID 和外部传感器数据, 从而搭建起实现可自助配置过程的桥梁。即使是没有自己恒定电源的移动部件,也可以得到全面监控。

    了解更多信息

    适用于户外环境的 UHF RFID 应答器

    产品日益个性化的趋势与持续监控和诊断过程相伴而生。为此,人们在部件上安装了 RFID 应答器,以便它们可以通过射频将其特定数据传输到控制系统。一个挑战是如何将应答器集成到金属表面会引起反射的环境中。此外,数据介质必须能够承受恶劣的环境条件、极端的高温波动以及腐蚀性液体(如清洁化学品或油脂)的使用。浩亭的 Ha-VIS UHF RFID 应答器具有在极端条件下运行的出色可靠性。

    智能技术 UHF RFID

    浩亭的连接器和电缆组件可以配备 UHF RFID 应答器,将信息和数据从实际部件连接到虚拟世界。通过利用 UHF RFID,可以方便、快速、可靠地对各种可能的应用 - 从连接器的标识数据到自动触发的备件订购流程 - 进行扩展和使用。部件数据使用带有相应读取单元的移动阅读器(如智能手机)进行记录,然后与浩亭电子商城中的数据进行比较。备件或参考值可以在识别后立即显示和使用。这不仅可以加快速度,还可以防止代价高昂的错误,例如订购错误的备件。

    未来整合 – 走向工业 4.0

    专有协议和特定的驱动程序使自动化行业的集成变得更加复杂;它们是实施工业 4.0 的障碍。OPC-UA 支持在 UHF RFID 阅读器、PLC 控制器和应用程序(机器对机器,M2M)之间进行通信 - 从“底层车间”(传感器和 PLC)到“顶层计划”(SAP),而不会因驱动程序不兼容而引起任何问题。长期以来,浩亭一直支持连接和标准的制定。在安全可靠地连接各种系统和机器方面,OPC-UA 完全符合浩亭使用开放标准的要求。

    通过 UHF RFID 改善检查和维护流程

    开展定期维护工作并不只是为了满足适用安全标准的强制性要求。浩亭的 UHF RFID 能够帮助您优化工艺,从而节省时间和金钱。设备采购流程的数字化消除了在维护管理系统中进行存档所需的纸质清单。同时还可以避免常见错误。有关哪个人、在什么时候、对哪个对象执行了哪项测试的信息直接与测试结果一起存储在 UHF RFID 阅读器上。通过这种方式,可以轻松而有效地实施进一步测试,例如,确保生产或质量标准。

    车站的集装箱和列车跟踪

    轨道车位于哪个轨道上?轨道车是否需要维护?铭牌脏污、损坏或完全丢失。许多看似简单但却非常重要的问题只能通过检查冗长的 Excel 表格来得到答案。浩亭的 UHF RFID 系统可实现对贵重货物的无纸化跟踪。

    列车定位

    列车必须停靠在特定且准确的位置(例如,出于安全原因)。有时,站台比列车短,因此并非所有车门都可以打开。由于存在灰尘、污垢、水或树叶,光学传感器的功能通常不够可靠。在这种恶劣环境下,机械触点也容易发生故障。另一方面,即使在这些不利条件下,非接触式且免维护的 UHF RFID 系统仍可让您精确可靠地识别列车位置。

    联系方式

    对我们的产品组合有疑问?需要针对您特定解决方案的支持?联系我们以获取更多信息!

     

     

    欢迎与我们联系

    浩亭提供适合您的应用的 UHF RFID 解决方案

    浩亭为您提供完整且配备齐全的 UHF RFID 解决方案。这些解决方案包括功能强大的 UHF RFID 阅读器、特殊天线和极其坚固耐用的 UHF RFID 应答器,可用于各种类型的应用。浩亭的 UHF RFID 解决方案基于彼此最佳匹配的部件。我们还使用 PLC 功能块或 Ha-VIS 中间件帮助您将物理世界与软件世界连接起来。

    RFID4Logistics - Forklift

    更加严苛的物流要求需要使用新的解决方案。Ha-VIS RFID4Logistics - Forklift 直接集成到叉车中;补充和扩展了固定式 UHF RFID 系统的现有功能。货物流不仅可以追溯,而且可以得到主动控制。完全移动性使您能够轻松快速地应对不断变化的事件。

    了解更多信息

    RFID4Logistics - Gate2Go

    内部物流是 UHF RFID 最常见的应用领域。但是,每个项目都有其自身的挑战和陷阱。在每个计划阶段结束时进行的概念验证必须证明系统符合要求。Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go 支持概念验证。这是实现完整闸门应用的简单方便的方法。  

    了解更多信息

    RFID4SMT

    由于客户越来越需要只包括一件产品的批次规模或者需要满足法律法规提出的记录要求,识别和追溯产品及其部件变得越来越重要。人们需要一个简单可靠、同时还能实现高度自动化的选项。Ha-VIS RFID4SMT 是识别印刷电路板及其中所安装的产品的解决方案。

    了解更多信息

    RFID4MoldTracking

    UHF 技术和塑料注塑成型机:它们是否可以组合在一起?它们是否可以应对高温下的恶劣环境条件?是的,它们可以!浩亭的 RFID 技术还可以在其他产品无法胜任的条件下使用。借助 Ha-VIS RFID4MoldTracking,我们可以针对在注塑成型机中使用的特殊要求提供量身定制的产品套装。

    了解更多信息

    RFID4Rail

    由于存在巨大挑战,UHF RFID 在铁路运营中使用并不轻松。有一些特别适合使用 UHF RFID 的应用:信号传输、定位和站台检测。在这些方面,安全是重中之重。这正是足以信任经过验证的浩亭品质的原因所在。我们的 Ha-VIS RFID4Rail – SLP 解决方案向您展示如何使用 UHF RFID 处理此类应用。

    了解更多信息

    Ha-VIS RFID 阅读器

    浩亭提供全面的 UHF RFID 阅读器产品组合。这包括在办公室使用或集成到机器中的轻便、低成本设备。也包括针对最严苛的要求、最重负载和具有挑战性的应用的高端阅读器。

    了解有关我们的 RFID 阅读器的更多信息

    Ha-VIS RFID 天线

    天线在 UHF RFID 系统中发挥着关键作用。首先,其工作是尽可能将恒定的无干扰信号发送到房间。其次,它必须具有尽可能最大的灵敏度,以接收来自应答器的响应。浩亭的天线产品组合涵盖各种传输范围和应用领域,包括适合高温环境等特殊要求的天线。

    了解有关我们的天线的更多信息

    Ha-VIS RFID 应答器

    UHF RFID 应用(例如在生产和运输物流或医疗中)要求在液体和金属附近具有宽范围读取能力。但是,在化学工业中,必须具有耐酸碱腐蚀的能力。此外,即使在高环境温度下,它们也必须能够在铸造厂和类似应用中无故障使用。无论要求有何不同 – 浩亭都能提供适合您的应用的完美应答器。

    了解有关我们的应答器的更多信息

    Ha-VIS RFID 解决方案

    安全可靠的产品只是完整解决方案的一个方面。这些产品还必须可靠地协同工作。只有当它们密切配合并充分发挥作用时,才能解决您的问题并满足您的要求。我们提供适合您的应用的解决方案。通过彼此最佳匹配的浩亭产品来满足您的特殊应用要求。

    转至我们的解决方案概述

    使用 UHF RFID 跟踪和识别塑料注塑成型机

    目前活跃在塑料注塑领域的任何人都需要越来越多的不同模具和工具。这带来了新的挑战,而我们必须提供解决方案来应对这些挑战。没有人愿意也没有人能够在寻找所需要的工具方面浪费时间。这些工具通常需要花费数万欧元 - 这是一笔可观的投资。

    阅读全文

    更多信息

    RFID 文档

    浩亭下载中心为您提供有关我们的 UHF RFID 产品的更多信息。

    下载中心链接

    RFID FAQ

    Was bedeutet RFID?

    RFID steht für Radio Frequency Identification. Es handelt sich dabei um ein Verfahren, welches durch Funkwellen Daten eines elektromagnetisch gekoppelten Datenträgers (Transponder) lesen bzw. schreiben kann.

    Wie funktioniert RFID?

    Für das UHF Frequenzband kann man das vereinfacht wie folgt beschreiben: Ein Reader gibt über eine Antenne ein Signal und Energie an seine Umgebung ab. Kann durch die Energie ein Transponder aktiviert werden, kann ein Datenaustausch stattfinden. Der Transponder sendet dazu Antwortsignale auf die Kommandos des Readers. Der Vorteil von RFID ist, dass keine Sichtverbindung zwischen Reader und Transponder notwendig ist, wie z.B. bei optischen Verfahren wie Barcodes oder QR-Codes. Darüber hinaus kann der Dateninhalt des Transponders nicht nur gelesen, sondern gegebenenfalls auch geändert werden.

    Wo wird RFID eingesetzt?

    Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, überall dort, wo eine Identifikation von Objekten oder Lebewesen Sinn macht oder von Interesse ist. Insbesondere aber wenn eine Sichtverbindung zwischen den Objekten nicht möglich ist oder die Daten verändert werden sollen, ist RFID die erste Wahl. Zum Beispiel: Zutrittskontrolle, Werkzeug-ID, Paletten-Tracking, Diebstahlschutz, Tier-Identifikation, Produkt-Identifikation.

    Was ist ein RFID Reader?

    Ein RFID Reader ist eine Hardware zum Erfassen und im Regelfall auch zum Beschreiben von Transponder.

    Was ist ein RFID Transponder?

    Ein Transponder ist ein kleiner Datenträger. Er wird i.d.R. an dem zu identifizierendem Objekt angebracht und beinhaltet einen kleinen Schaltkreis mit Speicherbereich und einer Antenne um ausgelesen/beschrieben werden zu können. Passive Transponder benötigen keine Batterie. Sie funktionieren über Energy Harvesting, d.h. sie beziehen die benötigte Energie allein aus der über die Funkwellen bereitgestellte. Dadurch sind sie über lange Zeiträume autark und wartungsfrei verwendbar.

    Funktioniert RFID auch auf Metall?

    Besondere Bedingungen erfordern besondere Lösungen. Spezielle Transponder (on-Metal-Transponder) sind auf das Zusammenspiel mit Metall abgestimmt oder schaffen physikalisch Abstand zum Metall.

    Was ist der Unterschied zwischen RFID und UHF RFID?

    Es gibt keinen Unterschied, UHF ist lediglich ein Frequenzband für RFID. Darüber hinaus gibt es noch weitere populäre RFID-Frequenzbänder, wie LF (low freuqueny) oder HF (high frequency). UHF steht für Ultra High Frequency und arbeitet im Frequenzbereich von ca. 850 – 950 MHz und darüber hinaus.

    Was sind die Vorteile gegenüber anderen ID-Verfahren, wie bspw. Barcode?

    RFID braucht nicht zwingend eine direkte Sichtverbindung (line of sight) zu dem zu identifizierenden Objekt. Solange der Transponder sich in der Reichweite befindet kann dieser auch ausgelesen / beschrieben werden. Ein Barcode hingegen muss immer direkt von dem Barcode-Reader „gesehen“ werden. Im Normalfall kann ein RFID-TAG nahezu beliebig oft neu beschrieben werden, bei einem gedruckten Barcode ist eine Änderung leider nicht möglich. Ein weiterer großer Vorteil von RFID (gerade von UHF) ist die Pulk-Lesung, so ist es möglich innerhalb kürzester Zeit etliche Transponder (bis zu ein paar Hundert, je nach Reader) zu erfassen, so kann man bspw. bei einer Stapler - Durchfahrt durch ein Gate die sich auf einer Palette befindlichen Objekte im Vorbeifahren erfassen. Mit Barcodesystemen wäre das nur für eine geringe Anzahl von Objekten mit aufwendigen Vision-Systemen und stets nur mit Sichtverbindung zu realisieren.