Products & Solutions

RFID 天线概述

浩亭的天线产品组合涵盖各种传输范围和应用领域,包括适合高温环境等特殊要求的天线。了解有关我们的天线的更多信息

Ha-VIS RF-ANT-WR24

这个系列中的天线满足其预期应用领域(高温、恶劣工业环境甚至铁路)的最高应用要求。所有天线均具有坚固耐用的设计,孔径角最大为 70°。如果将浩亭 UHF RFID 阅读器与无源 UHF 应答器结合使用,则可实现 1 至 12 米的读取范围。

查看产品详情

Ha-VIS RF-ANT-MR20

RF-ANT-MR20 中等范围天线适用于近场和远场应用的工业用途。其读取范围可达 2 m,孔径角为 100°,天线增益为 2.5 dBic。这款天线已根据防护等级 IP67 进行了测试,因此可以安装在严苛的环境中或室外。

查看产品详情

Ha-VIS RF-ANT-LR10 和 Ha-VIS RF-ANT-µLR10

RF-ANT-LR10 低范围天线已针对最短读取距离进行了优化,因此非常适合应当或必须避免不必要的额外应答器读取的选择性操作。防护等级 IP67 确保天线也可在工业环境中使用。

查看产品详情

Ha-VIS LOCFIELD®

适应您需求的天线。与传统贴片天线不同,同轴电缆本身就是天线。这样可以轻松创建满足个别需求的理想读取区域。读取范围几厘米到 2 米不等,具体取决于 RFID 阅读器及其功率输出。

LOCFIELD® 天线适合以下领域的应用:机器中的工具检测、门洞或通道、无线传感器网络、智能货架、智能工作台

查看产品详情