Products & Solutions

采用外部传感器技术的 RFID

浩亭 RFID 嵌入式应答器在无源状态下传输 ID 和外部传感器数据,从而搭建起实现可自助配置过程的桥梁。即使是没有自己恒定电源的移动部件,也可以得到全面监控。

浩亭 RFID 嵌入式应答器(射频识别)配备有扩展功能:除了 ID 识别之外,它还具有传输传感器数据的能力。这为此项技术开辟了新的应用领域,例如保护升降椅和吊篮。

根据工业 4.0 的定义,综合 UHF(超高频)技术可以用作垂直集成生产过程中的直接控制系统。在这种环境中,装有 RFID 应答器的物体不仅一定要能够确定并无线传输其唯一 ID,而且还要能够通过所连接的传感器传输其当前状态。

基于 UHF 的监控系统的最大优势就是无源模式。这意味着应答器可以操作连接到应答器的外部传感器,并以无源模式将附加数据传输到最远 2.5 米处的阅读器。无源模式只是意味着应答器的系统无需电源即可获得能量。系统的能量来自 RFID 阅读器。