Products & Solutions

Han® F+B - 卫生且牢固

用于食品饮料行业的接口。

关于 Han® F+B

Han® F+B - 卫生且坚固

借助于 Han® F+B,HARTING 创造了一系列专为满足食品行业要求而设计的连接器。光滑的表面使细菌更难积聚。上壳、底座和密封件坚固耐用,并可以保护内部触点,使其免受软管水和腐蚀性清洁剂的影响,而且还经过 Ecolab 认证并获得 FDA 21 批准。高压清洗机喷出的水在关闭时不会穿透上壳/底座。

白皮书:连接器在食品行业中的使用

您的优势概览:

  • 易于清洁的设计,特别适用于喷溅区域
  • 即使每天清洁,也能确保可靠连接
  • 防止水射流和侵蚀性清洁剂
  • 减少停机时间和中断
  • 在更换产品时更快地替换有缺陷的部件并实现有效配置
  • 简单快速地安装机器和设施

范围和主要特征

卫生且坚固耐用

在食品加工行业,卫生和安全特别重要。机器和设备的设计必须易于清洁;必须避免无法清洗的死角。使用正确的连接器能够帮助设备满足这些要求。因此,Han® 特殊连接器的接头、表面、螺纹和密封件均经过特别设计,可以防止污垢颗粒粘附,从而使细菌更难积聚。

前往电子商店

减少机器停机时间

在机器中断期间,操作人员和/或维修团队通常要面临很大的压力。在这些情况下,设备的供应连接尤其应当易于处理。使用 Han® F+B,用户可以将机器中断降至最低。例如,您无需打开电气柜上的任何电缆密封套即可分离现场设备。不需要复杂的拆卸,也不需要重新安装固定布线。使用连接器,可以更快地安装设备,缩短工具更换和维修任务所需的时间。

前往电子商店

产品和喷溅区域连续性

产品区域是直接接触食品的区域,因此它对机器和部件的要求最为苛刻。该区域的面积通常要尽量减小,以降低清洁工作量。由于机电接口会妨碍光滑表面,因此应尽可能将它们安装在该区域之外。

喷溅区域的食品可能会与周围的组件接触。已被污染的加工材料不得重新进入产品流。即使做出各种努力,仍然会有残留物卡在组件上,从而使细菌积聚。因此,在处理一些批次后,必须使用化学品以高压清洁该区域。连接器在这些地方非常实用,但必须能够承受清洁器的压力。

Han® F+B 上壳和底座的设计符合该区域的要求。根据欧洲卫生工程和设计组 (EHEDG) 的指导原则,上壳/底座应具有大的转角和表面。上壳、底座和密封件应为连接提供 IP69K 保护。对于让连接器发挥作用不可或缺的间隙,要特别进行密封。

可提供的电缆密封套包括由白色塑料制成的变体,蓝色密封圈以及 V2A 钢制螺钉和螺纹。两种型号均可实现最高程度的防尘和防水效果。

连接器特别配备有蓝色表面,以便在 Han® 设备中轻松识别。HARTING 上壳和底座中的空间足以容纳特殊插芯,具有多达九个触点,可以传输信号或为消费者提供 24 V 电源。最大功率为 16 A/500 V。适配器可用于集成不同的 ® 3A 尺寸插芯。产品范围包括 RJ45 接口、最多 21 极的信号插芯以及能够承受高达 40 A 电流的电源插针。还适合 HARTING PreLink 连接器。可使用压接、螺纹连接和快速锁定触点作为端接技术。

前往电子商店

机械

食品行业连接器

在食品加工行业,卫生和安全特别重要。机器和设备的设计必须易于清洁;必须避免无法清洗的死角。借助于 Han® F+B,HARTING 提供一系列专为满足食品行业要求而设计的连接器。光滑的表面使细菌更难积聚。

了解更多信息

客户评价:

机器下部现已实现标准化。如果我们的一个客户想要更改某个选项,我们可以轻松更换插芯,而无需重新设计整个金属工件。  此外,我们还向浩亭提出了全新的在线电缆到电缆连接要求。这将带来机器的某些变体选项。Han® F+B 连接器可以实现安全的 IP69K 连接,用于扩展或消除生产线上的接线盒。

Steve Woodhead
电气工程师,Packaging Automation Ltd.