Products & Solutions

MICA CISS 工业物联网套件

显示并记录机器的重要状态。安装快速简单——适合在工业环境下长期使用 

适用于机器和设备的即插即用状态监测装置

利用物理测量手段(如温度和振动)进行数字化状态监测是持续监测机器和设备、提高其可用性、减少停机时间的有效手段。这种方法能够识别机器行为变化并有助于采取适当的行动。

目前,MICA CISS 工业物联网套件可提供仅需几小时就能安装完成、并能立即输出初始数据的解决方案。  该套件由 Bosch 的 CISS(互连工业传感器解决方案)多传感器单元以及 HARTING 的 MICA 边缘计算系统组成。 

功能和优势速览

短期诊断或永久状态监测

Bosch 的 CISS 传感器单元可以在工业环境下检测温度、湿度、振动、位置变化、压力、光线和磁场等参数。对于短期的快速应用而言,可使用所提供的磁铁方便地将传感器安装在对象上。

使用 MICA 时,传感器数据在本地处理并通过仪表板直接显示在网页浏览器中。

仅需几个小时即可获取初始数据

安装套件并获得初始数据只需要几步就可完成。

  • 安装传感器和 MICA,并将他们连接起来。
  • 将 MICA 连接到当地网络和电源,开始运行。
  • 在软件上设置一些字段并启动。

即刻使用任何现代网页浏览器显示传感器数据。

易于在工业环境中运行

具备 IP54 防护等级,小型 CISS 传感器单元设计用于在工业环境中长期使用。可使用提供的磁铁或使用螺丝、胶水安装到任何表面。

MICA 也可直接在机器环境 (IP67) 中安装。无需电控箱。MICA 通过工业标准连接器连接到传感器单元和本地网络。

您的数据处理和可视化方法的合适之选

数据除了在 MICA 本身中显示,还可轻松在您选择的 IT 系统或物联网平台分析和储存。传感器数据将以 MQTT 通用交换格式提供。适用于通用云服务的 MICA 软件套装提供可以如应用程序一样加载的易用连接器模块;这使得数据传输更加方便。

也可以在本地储存数据。为此可在 MICA 上加载不同的数据库应用程序。

任何时候均可扩展状态监测

您可通过 MICA 的第二个 USB 端口运行另一个 CISS 传感器单元(例如用于第二个机组)。

您可轻松扩展状态监测战略,使之覆盖所有的机器设备。MICA 适用于各种工业环境下范围广泛的系统,无论新旧。例如,物联网平台可以被用于实施更高级别的状态监测。

匹配您的要求的个性化调整

MICA 模块,开源软件设计使得数据可轻松适应不同的要求和目标。可以像对待应用程序那样轻松安装和管理数据库软件容器、云连接器和 OPC-UA 转换器。

集成的 Node-RED 仪表板方便您轻松查询并监测额外数据(例如来自机器控制器的数据)。

即插即用的状态监测套件

  • 带有预配置软件的 MICA USB
  • BOSCH 互连工业传感器解决方案 (CISS)

  • 使用 PoE 注入器供电

  • 用于连接 MICA 和 PoE 注入器的以太网电缆