Products & Solutions

您的数据、信号和电源连接——PushPull 推拉式设备连接技术

通过 PushPull 推拉式连接器,浩亭提供简便易用的外壳,为各种应用传输数据、信号和电源。除了经典的 RJ45,该模块理念还包括用于信号、电源传输和光纤接口连接的连接器。

无论面对的是监控过程技术系统的摄像系统、电信设备还是交通技术,它都是完美适用于具有挑战性的户外应用的以太网解决方案。它们可暴露在烈日和风雨环境中,也可用于沿海地区和盐雾环境。这一特点不容小觑,尤其是近海的风力发电厂。一段时间以来,现代风力发电厂的轮毂高度已经超过 100 米,由于铜线在超过 100 米的传输距离上提供的带宽十分有限,所以需要有替代铜线的材料来连接旋翼头和以太网。在这些应用场合,由于光纤的使用,对连接的保护变得十分重要。因为光纤连接比电气连接对污染更加敏感。针对这些应用案例,V4 PushPull 推拉式外壳也可配备光纤嵌件。

行动

在自动化和设备建造领域,越来越多的设备具有用于操作的触摸面板和触摸屏,它们的视频信号传输在之前是通过以太网接口实现的。为了避免这种多次转换并直接传输视频信号,V4 还带一个显示端口互配面。因此,现代 HMI (人机交互界面)可直接接受视频信号开展工作。它们的共同之处在于都有坚固的外壳,方便操作。插好插头,点击,一切准备就绪!

带显示端口互配面的 PushPull Variant 4

老大哥

目前,模块化思维已经深入嵌入机器人理念多年。根据应用目的,设备和工具必须能够快速便捷地连接。尤其是在汽车生产中,PushPull V4 的老大哥 PushPull Variant 14 非常实用。在机器人技术中,采用锌压铸压外壳的设计是首选。它们能够经受最严格的压力测试、可靠地保证电磁兼容性,车身生产线上的焊珠也不会带来任何问题。但是,如果机器人要承担另一项任务呢? 显然,硬接线在这里完全不适用。改造机器人必须以简单、快捷、可靠的方式完成。使用 PushPull V14 完全没问题!大型 PushPull 可以通过覆盖以太网、信号、电源和长距离光纤的众多嵌件提供合适的连接面。

PushPull Variant 14 – 坚固的标准

强劲的第三

为了使电源连接易如反掌,浩亭还提供了 Power L 版本的 PushPull 连接器。它具有锌压铸外壳,不仅可以在不利的环境影响和损害中提供最佳保护,还和 V4 和 V14 一样便于拔插。它在 24 V 电压下的最大电流为 16A,支持耗能型应用正常工作。该产品除了能在机器人和汽车生产领域应用之外,还符合 AIDA。只要点击一下就能开启电源。

电子目录中的 PushPull 设备连接

浩亭PushPull产品如何能为轨道交通行业和汽车制造行业在节耗之余, 而又同时省钱省时兼省能?
请在此处留下联络方式, 我们会马上为你送上白皮书让你一探究竟

Name*
Company
Address
CAP
Address
我接受 隐私政策 和 Cookie政策*