Han® PushPull Power L facilita la conexión con formatos robustos de metal

Los conectores PushPull se utilizan con cableado PROFINET como un sistema de instalación integrado para transferencia de datos y potencia a instalaciones de producción en el sector automovilístico. Para simplificar el proceso de cableado para perfiles de conductor más grandes, HARTING ofrece ahora conectores Han® PushPull Power L en un robusto formato de metal con más espacio para la instalación.

Han® PushPull L Power 4/0 Metal

Para minimizar la pérdida de potencia, el uso de cables con un perfil de 2,5 mm² es cada vez más habitual para cables largos que transportan tensión de suministro de 24 V.

El mayor espacio de instalación simplifica considerablemente el montaje en campo de cables con perfiles de conductor más grandes; en gran medida debido a la intuitiva conexión de cepo a presión.

Los suministros de panel de metal adecuados, también con conexión de cepo a presión, además de las bases de montaje y los adaptadores de placa de circuitos, están disponibles para integración de interfaces con protección frente a la introducción de polvo y salpicaduras para suministro de potencia de 24 V a componentes de automatización.

Todos los componentes cumplen los requisitos de las directrices de cableado PROFINET, garantizando compatibilidad sin restricciones del conector con todos los dispositivos y componentes de automatización. Los diámetros de cable óptimos para el cableado abarcan entre 9 y 13 mm. Aislantes de sellado disponibles como accesorios opcionales para cables especialmente pequeños con un diámetro de 4-6,5 mm. El sistema de conector cumple las clases de protección IP65 e IP67, y todos los componentes presentan el mismo diagrama de polarización visible, lo que permite encontrar la posición de conexión correcta de forma rápida e intuitiva durante el proceso de conexión.