Products & Solutions
Systémová kabeláž Han® 1A pro napájení
Konfekcionovaná a univerzálně použitelná na nejmenším instalačním prostoru
Trend miniaturizace není v průmyslu žádná novinka, nýbrž všudypřítomná a opakující se výzva. Pro neustále se zmenšující pohony, například v robotice nebo ve strojírenství, jsou zapotřebí stále menší kompaktní rozhraní.
Vysoká kvalita díky konfekcionovaným systémovým kabelům
Nejmenším konektorem z portfolia Han® je model Han® 1A. Ačkoli se ideálně hodí pro montáž „v technologii“, pracovní podmínky na místě instalace často nebývají ideální pro bezpečné zpracování. Společnost HARTING má proto v sortimentu konfekcionované systémové kabely.
Díky osazení podle specifikací zákazníka, kabelu s pláštěm z PVC vhodnému do průmyslových podmínek a otestování v souladu s přísnými zásadami kvality HARTING zbývá uživateli jediný úkol: připojit konektor. Připojení je proto kompaktní, rychlé a bez rizika chyb v zapojení, k nimž při montáži v technologii často dochází. Prostě „plug & play“!
Varianty 3 + PE a 5 + PE dokážou zajistit napájení s maximálním proudem 16 A a napětím 400 V. Pro oblasti zvlášť náchylné k rušení je k dispozici stíněné provedení navržené pro proud 10 A a napětí 400 V. Všechny systémové kabely odpovídají v zapojeném stavu požadavkům stupně krytí IP65.
Systémová kabeláž Han® 1A se používá k připojování topných těles, ventilátorů, ovládacích terminálů a průmyslového osvětlení, malých motorových pohonů či vibračních a pásových dopravníků nebo k propojování komponentů v elektrických rozvaděčích.
Přednosti
- 100% otestované osazené kabely
- Lehké a kompaktní konektory
- Vysoká flexibilita
- Rychlejší instalace
- Snížení nákladů
- Speciální kabel s pláštěm z PVC
- Provedení: 3 + PE (16 A / 400 V), 3 + PE + stínění (10 A / 400 V) a 5 + PE (10 A / 400 V)
- Stupeň krytí IP65
Zatavená varianta pro průmyslové prostředí
V souladu s trendem miniaturizace společnost HARTING nově nabízí zatavenou systémovou napájecí kabeláž Han® 1A. Kompaktní a robustní systémové kabely podporují napájení proudem až 16 A a napětím 400 V. V připojeném stavu nabízejí stupeň krytí IP67. Řešení předem osazené kabeláže testujeme v souladu s nejvyššími standardy kvality, tak aby je bylo možné neprodleně použít metodou plug & play.
Přednosti
- Robustní konstrukce – vhodná pro průmyslové prostředí
- Stupeň krytí IP67 – vysoká ochrana proti vodě a prachu
- Předem osazený a zalisovaný kabel
- Úspora času během instalace díky řešení plug & play