M12 s transformátorem – miniaturizace v náročném prostředí
Zásuvky RJ45 s integrovanými transformátory jsou na trhu již dlouho. PCB konektor s transformátorem a krytím IP65/67 byste však donedávna hledali marně. S konektorem M12 Magnetics je společnost HARTING prvním a jediným výrobcem, který tuto světovou novinku nabízí. Hlavní pozornost jsme upírali na klíčové požadavky zákazníků v oblasti dopravy a automatizace. Rozhraní pro sítě Ethernet musejí být menší, ale zároveň robustnější.
Pokud se během provozu potýkáte s vlhkostí, prachem nebo silnými vibracemi, potřebujete vhodné řešení. M12 Magnetics kombinuje funkce konektoru a transformátoru potřebného pro Ethernet při zachování stejné velikosti. Uplatní se všude, kde se k síti připojují komponenty podporující Ethernet. Prostřednictvím galvanického oddělení chrání čipy v zařízeních a zároveň zajišťuje oddělení zemního potenciálu mezi kabeláží a koncovým zařízením. Doposud používané standardní řešení spočívalo v oddělování jednotlivých součástí na desce plošných spojů. Konektor, transformátor a čipy fyzické vrstvy se při tom vždy nacházejí vedle sebe.
Přednosti v kostce
- Úspora místa až 30 %
- Jednodušší plánování a navrhování desek plošných spojů
- Přenos energie přes PoE+
- Nejvyšší integrita signálu
Zákazníci tak mohou zmenšit rozměry skříní a zároveň eliminovat další čísla dílů. Na oplátku získají přenos energie prostřednictvím POE+ a lepší integritu signálu, neboť konektory a transformátory koordinovaně spolupracují. Jednodušší je také navrhování a osazování desek plošných spojů. Vzhledem k tomu, že je potřeba méně místa a méně součástek, je jednodušší i příprava vodivých cest.