Han® HMC: 10 000 garantovaných připojení k testovací platformě

V zájmu zajištění kvality sériově vyráběných zařízení, agregátů nebo strojů se provádějí výkonnostní zkoušky. Aby bylo možné rychle otestovat velký počet vzorků za srovnatelných podmínek, je třeba během testování rychle připojovat a odpojovat napájecí zdroje jednotek a jejich signální a datová rozhraní.

Ještě donedávna se k tomuto účelu používala napevno připojená zařízení nebo standardní průmyslové konektory, které byly obvykle navrženy pouze na několik stovek spojovacích cyklů. V praxi však mohou na zkušebním zařízení proběhnout tisíce spojovacích cyklů ročně. Standardní průmyslové konektory bývají v takových aplikacích vystaveny nadměrnému namáhání.

Pokud se vzorky a testovací zařízení připojují a odpojují několikrát denně, jsou zapotřebí jiná řešení: Nástroje, stroje a systémy s častými změnami připojení potřebují rozhraní, která spolehlivě přenášejí napájení, data a signály i po několika tisících spojovacích cyklech. Použité konektory tedy musejí být navrženy pro velký počet spojovacích cyklů. 

Pro tyto účely vyvinula společnost HARTING řadu Han® HMC. Konektory této řady spolehlivě splňují požadavky normy EN 61984 i po 10 000 spojovacích cyklech. Vynikající odolnosti jsme dosáhli dalším zdokonalením konstrukce průmyslového konektoru Han® – například jsou speciálně pozlacené kontakty.

Han® HMC

Robustní kryty a pouzdra HMC jsou vhodné do náročných průmyslových podmínek. V porovnání se standardními kryty a pouzdry je systém propojení těchto pouzder (velikost 6 B až 24 B) optimalizován tak, aby spolehlivě zvládl 10 000 spojovacích cyklů. S touto řadou je možné používat pouze kontakty Han® D a Han E®. Pro zařízení s vysokým počtem spojovacích cyklů byla také speciálně vyvinuta odpovídající izolační tělesa (např. pokud jsou integrované kontakty určeny pro ochranné uzemnění).

Kryty a pouzdra HMC poskytují spolehlivou ochranu připojení IP65. V automatických dokovacích stanicích se používají speciální rámy, které umožňují vysoký počet spojovacích cyklů. Tato řada nabízí nové možnosti pro automatizované testovací platformy.

Od uvedení na trh v roce 2013 se Han® HMC vyvinul v komplexní produktovou řadu zahrnující speciální kryty a pouzdra, kontakty a izolátory. K dispozici je mnoho možností pro použití v testovacích systémech nebo jiných aplikacích, které vyžadují vysoký počet spojovacích cyklů.

Kvalita konektorových prvků byla testována a certifikována vlastní laboratoří HQT společnosti HARTING, která je uznávána a akreditována německým akreditačním orgánem DAkkS.

Řada HMC je kompatibilní s příslušnými standardními konektory stejné velikosti. Uživatelé tak mohou postupně nahradit své dosud používané konektory řešeními Han® HMC bez nutnosti jakýchkoli konstrukčních změn.

Pneumatický modul Han® Metal

Mnoho testovacích platforem vyžaduje pneumatické rozhraní – například pro zásobování pneumatických ventilových terminálů nebo pneumatických zařízení stlačeným vzduchem. Pro takové aplikace vyvinula společnost HARTING variantu osvědčeného pneumatického modulu Han®. Na rozdíl od předchozích plastových kontaktů vydrží pneumatický modul Han® Metal až 10 000 spojovacích cyklů.

Tyto moduly jsou schopny odolávat stálému pracovnímu tlaku 10 barů. Proto je lze použít v zařízeních vyžadujících tlak, který je vyšší než běžný průmyslový tlak 8 barů.

HARTING Han® - Leading To Smart Technology

Pneumatický modul Metal lze používat s vložkami HMC pro kontakty Han® D nebo Han E® a moduly Han® HMC. Lze je umístit do závěsného rámu Han-Modular® nebo do specifických rámů pro automatické dokovací systémy. Materiály odolné proti opotřebení použité v konektorech a kontaktech HMC umožňují v kombinaci s flexibilní modulární konstrukcí přenos různých médií přes jediné rozhraní.

Co říkají naši zákazníci:

Obdélníkové konektory HARTING jsou všestranné a zároveň se s nimi snadno manipuluje. Kompletně osazené a vysoce kvalitní systémy energetických řetězců igus®, vybavené průmyslovými konektory HARTING, tak dokážeme rychleji dodat zákazníkům po celém světě.
 

DALŠÍ INFORMACE

Christian Stremlau
Vedoucí obchodní divize readychain® & readycable®, igus® GmbH

HARTING Han® – videa

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Katalogy, brožury, letáky