Han® L32 B umožňuje optimální využití instalačního prostoru
Použitím konektoru L32 B mohou uživatelé nahradit dvě rozhraní velikosti 16 B a ušetřit tak až 40 % instalačního prostoru. Umožněn je tak přenos energie, signálů a dat s menším počtem rozhraní a komponentů. Zkracuje se také doba potřebná k montáži rozhraní. Výsledná nižší hmotnost je výhodná i pro řadu dalších aplikací, např. v robotice. Toto řešení nejen šetří místo, ale také přispívá ke snížení spotřeby – stává se tak symbolem udržitelného designu výrobků.
Nejvyšší hustota modulů v konektoru
Prostor v krytu Han® L32 B lze vyplnit izolátorem Han E® pro 32 kontaktů (16 A / 500 V) nebo kloubovým rámem Han-Modular®, který pojme až osm modulů. Nová velikost tak nabízí nejen prostor pro kloubový rám s největším počtem slotů pro moduly, ale také nejvyšší hustotu modulů v konektoru. Více než 100 modulů Han-Modular® znamená, že si uživatelé mohou sestavit optimální rozhraní prakticky pro jakoukoli aplikaci.
Formát Han® L32 B nabízí širokou škálu variant krytu: Kryty s přímým nebo bočním kabelovým vývodem lze kombinovat s průchozími panelovými kryty, průchozími zásuvkovými kryty nebo spojovacími kryty, přičemž zákazník má na výběr mezi příčnými držáky Han-Easy Lock® a bočními kovovými držáky.
Odpovídající kabelové vývodky jsou k dispozici ve velikostech M40, M50 a Pg29. Kryty jsou vybaveny krytkou, která chrání montážní stranu, pokud není zapojena.
Jedním z prvních použití L32 B napájení vstřikovacího stroje, kde je kryt vybaven vložkami Han E®. V automobilovém průmyslu se L32 B kombinuje také s pneumatickými moduly Han® pro přenos stlačeného vzduchu v malém instalačním prostoru. Kryt L32 B velikosti 57 mm je přesně o 25 mm širší než následující menší velikost 24 B. Společnost HARTING nyní nabízí celkem sedm velikostí pro Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 a 48. Umožněno je tak optimální využití instalačního prostoru v různých aplikacích.