Sběrnicové rozhraní InduCom9 pro MVB aplikace
Nové oblasti použití multifunkční vozidlové sběrnice (MVB) zvyšují nároky na odpovídající rozhraní. Pro zvýšené nároky na rozhraní v oblasti dopravy nabízí společnost HARTING různá řešení, například sběrnicové rozhraní InduCom 9 s robustním kovovým pouzdrem.
Pouzdro InduCom9 D-Sub, specifikované pro sběrnici MVB, má v pouzdře integrovanou desku plošných spojů, na které jsou umístěny elektronické komponenty konfigurované speciálně pro komunikační datovou síť TCN (Train Communication Network). Pájecí můstky umožňují vybrat nejrůznější funkce použitého sběrnicového systému. Aby bylo možné během instalace sběrnicového systému provádět speciální úkony měření, stačí přeštípnout pájecí můstek pro ovládání měřicích kondenzátorů a zakončovacích rezistorů. Pouzdro umožňuje začlenit systémy sběrnicového zapojení s funkcí T, které při poruše modulu nebo přerušení spojení nepřerušují sběrnici.
Kabely se připojují pomocí nejmenších klecových svorek, které jsou v současné době na trhu. Tento způsob spojení, který je široce rozšířený v železniční technice, se vyznačuje obzvláště vysokou odolností proti vibracím. Jedná se o doplněk k často používané metodě krimpování a z důvodu úspory času při instalaci se jedná o přednostní volbu v nových projektech.
Požadavkům na miniaturizaci řídicích systémů vychází vstříc extrémně vysoká hustota uspořádání několika pouzder vedle sebe a pod sebou. Standardní rozteč konektoru D-Sub je překročena jen o několik desetin milimetru. To umožňuje vytvářet husté řady pouzder InduCom9. Tato optimální hustota uspořádání umožňuje instalaci do modulů s roztečí 3 DU (15,24 mm).