Robustní konektory pomáhají při opravách kolejí a výhybek.
Vlak jedoucí po kolejích působí na zem velkou silou. Kolejnice se pod zatížením deformují a po přejezdu kolejového vozidla se pružně vracejí do výchozí polohy – tedy za předpokladu, že jsou uloženy na pevném, řádně vyštěrkovaném podloží. V důsledku dlouhodobého namáhání však kolejové lože ztrácí pevnou strukturu, čímž se mění požadovaná geometrie a poloha.
V této fázi nastupuje společnost Plasser & Theurer z rakouského Lince se svými podbíječkami a dalšími zařízeními. Její stroje opravují kolejové lože tak, že zvednou a vyrovnají kolejový rošt složený z kolejnic a pražců. Kromě toho také zhutňují štěrk pod pražci, čímž se znovu vytvoří jejich stabilní podloží. Za tímto účelem pronikají podbíjecí kladiva do štěrkového lože a zhutňují ho na principu takzvaného asynchronního rovnotlakého podbíjení.
V jedné variantě jsou podbíjecí agregáty umístěny na satelitu kolejového vozidla. Zatímco hlavní stroj se nepřetržitě pohybuje, satelit – včetně zvedacích, rovnacích a podbíjecích agregátů – pracuje cyklicky. Pracovní agregáty i celý satelit pohánějí trakční motory. Přenos energie potřebné pro trakci zajišťují konektory umístěné mezi hlavním strojem a satelitem.
Konektor pro napájení těchto strojů musí být zvlášť robustní: Ve venkovním prostředí musí spolehlivě chránit kontakty před prachem a vodou. Kryty a pouzdra je rovněž musejí chránit před nárazy odletujících kamínků. Dalším požadavkem je odolnost proti rázům a vibracím podle normy DIN EN 61373. Podbíjecí agregáty vyžadují vysoký proud. Společnost Plasser & Theurer proto používá průmyslové konektory Han® 34 HPR. Jejich pouzdra a nosné rámečky pojmou na jednom rozhraní až čtyři 650A kontakty. Dosahují tak vyšší hustoty kontaktů, resp. výkonu než srovnatelná řešení na trhu.
Jako alternativu k 650A kontaktům lze použít až dvanáct modulů řady Han-Modular®, které umožňují jak napájení, tak přenos dat nebo signálu. Pro takové aplikace nabízí společnost HARTING nejrozsáhlejší portfolio obsahující víc než stovku různých jednotlivých modulárních konektorů. Díky této široké nabídce lze realizovat bezpočet konfigurací hybridních rozhraní. Jedním konektorem tak lze přenášet různé úrovně napětí, různé druhy signálu i data, např. pro sítě Ethernet.
Společnost Plasser & Theurer je světová jednička na trhu podbíjecích strojů. Její stroje a služby jsou ale využívány nejen při údržbě kolejových loží. Je považována za jediného dodavatele kompletních řešení v oblasti výstavby a údržby železničních tratí na světě.