Products & Solutions

RJ Industrial® Multifeature

Konektor RJ45 pro snadné osazení v terénu bez nutnosti použití nástrojů

RJ Industrial Multifeature HARTING

Snadná a rychlá montáž síťové infrastruktury zaujímá horní příčku na seznamu přání techniků, kteří instalují ethernetové sítě. U tradičních řešení RJ45 pro průmyslové sítě je při konfekcionování 50 % času věnováno přípravě kabelu a 50 % jeho připojení. S naším novým modelem RJ Industrial® Multifeature získáváte zcela robustní a spolehlivý konektor s integrovanými řeznými nástroji pro rychlou a snadnou montáž. Při montáži vám dokáže ušetřit až 25 % času.

  • O 25 % rychlejší připojení
  • Integrovaný řezný nástroj
  • Nejvyšší VF výkon
  • pro ohebné a pevné vodiče od AWG 26 do 22
  • variabilní směr výstupu kabelu

Tento časově náročný krok tak zcela odpadá a celý proces montáže je o víc než 25 % rychlejší. Už není nutné štípacími kleštěmi po jednom zkracovat osm vodičů. Lepší je také kvalita provedeného připojení. Vodiče jsou v každém konektoru vždy přesně zkráceny na stejném místě. To zároveň zajišťuje identické VF vlastnosti všech osazených kabelů. Mezi další výhody pro zákazníky patří možnost použití pro ohebné a pevné vodiče s průřezem AWG 26–22, robustní upevnění kabelu a úhlový konektor s různými směry vedení kabelu.
 

Zatímco klasický konektor RJ45 byl původně vyvinut pro použití v telekomunikacích a nesplňoval všechny požadavky průmyslových aplikací, konektory HARTING řady RJ Industrial® MultiFeature jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny požadavky a výzvy v náročném průmyslovém prostředí.

Bezpečný výstup kat. 6A a pouzdro IP20 a IP65/67 Han® PushPull v kombinaci s napájením PoE IEEE802.3af (PoE 15,4 W) / IEEE802.3at (PoE 25,5 W) / IEEE802.3bt (PoE 100 W): Spolehlivý přívod dat a elektrické energie do každého zařízení.

RJ Industrial Multifeature Assembly

Industrial Ethernet