Products & Solutions

Kruhové konektory

Společnost HARTING nabízí ucelený sortiment kruhových konektorů všech běžných velikostí a se všemi běžnými druhy kódování.

Jako jeden z největších výrobců průmyslové propojovací techniky nabízí společnost HARTING ucelené portfolio kruhových konektorů všech běžných velikostí a se všemi běžnými druhy kódování. Sortiment výrobků zahrnuje kruhové konektory, kabely se zatavenými konci konektorů a také PCB konektory a průchozí konektory do panelu, které umožňují konfekcionování v terénu.

Kruhové konektory na straně zařízení a kabelu

M8

  • Typická oblast použití: Signální/ethernetová připojení pro snímače a akční členy
  • Kódování A, D, P
  • 3–8pól.
  • Šroubový zajišťovací mechanismus a rychlozajišťovací systém PushPull

Kruhové konektory M8 se obvykle používají na provozní úrovni pro I/O boxy a dalších prostorově nenáročná zařízení. Díky svým kompaktním rozměrům jsou ideálním řešením pro přenos signálů a dat v náročných prostředích, která vyžadují stupeň krytí IP65/67.

M12

  • Typické oblasti použití
    • Signály (kódování A, B), 2–12pól.
    • Data (kódování D, X), 4- a 8pól.
    • Napájení (kódování L, S, K), 3- a 4pól. + FE/PE, až 16 A / 630 V
    • Hybridní (kódování Y), 4+4pól. pro data a napájení

Kruhové konektory M12 patří mezi nejpoužívanější velikosti kruhových konektorů. Velikost M12 je k dispozici v kódování pro všechny klíčové průmyslové oblasti – pro napájení, signál a data. Díky krytí IP65/67 a robustnímu kovovému krytu poskytují naprosto spolehlivé připojení v náročných aplikacích.

M23

  • Typické oblasti použití
    • Signály, 6–19pól.
    • Kapacita 6–9 pólů
    • Hybridní4+4+3pól. + PE
  • Šroubový zajišťovací mechanismus a bajonetový rychlozajišťovací systém (ComLock)

Kruhové konektory M23 se používají v průmyslových aplikacích, kde je třeba přenášet velký výkon nebo kde je třeba sdružit mnoho signálních kontaktů. Obvykle se používají pro pohony.

STÁHNOUT Průvodce výběrem M23

M23 configurator

Using the configurator for M23 circular connectors, you can quickly and easily create a customised circular connector for your specific application – including a comprehensive engineering data package.

M23 configurator

7/8“

  • Typické oblasti použití: Napájení pohonů
  • 2–5pól.

7/8" rozhraní se běžně používá pro připojení napájecích zdrojů k různým aplikacím.

Konektory Han® F+B pro potravinářský průmysl

  • Typické oblasti použití: Stroje a agregáty v potravinářství
  • Snadno čistitelná konstrukce vhodná do prostorů, ve kterých je prováděno rozprašování různých látek
  • F+B – Potravinářský a nápojový průmysl

Kruhový konektor Han F+B je navržen tak, aby splňoval speciální požadavky potravinářského průmyslu. Připojení má zvýšenou ochranu proti tryskající vodě z čisticího zařízení a odolnost vůči čisticím prostředkům.

Průchozí konektor do panelu HARAX

  • Typická oblast použití: Cenově výhodné připojování světelných zdrojů, pohonů, zařízení atd.
  • Snadná instalace bez použití nástrojů díky připojovací technice HARAX®
  • Díky stupni krytí IP67 se hodí pro použití ve venkovním prostoru nebo prostředí s vysokou vlhkostí

Průchozí konektor do panelu HARAX lze připojit bez použití nástrojů. Průchozí konektor do panelu lze snadno a rychle nainstalovat a vytvořit tak spolehlivé připojení zařízení.

Kódování A

  • Typická oblast použití: Přenos signálů pro snímače a akční členy
  • Velikosti M8 (IEC 61076-2-104) a M12 (IEC 61076-2-101)
  • Jmenovitý proud 1,5–7,5 A
  • Jmenovité napětí 30–250 V
  • Počet kontaktů 3–12

Kódování A ve 3–5 pólech se používá k napájení zařízení v technologii. Kódování A v 8–12 pólech je běžné kódování pro přenos signálů.

Kódování B

  • Typická oblast použití: Přenos dat pro průmyslové sběrnice (PROFIBUS)
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2-, 4- a 5pól.

Kódování B se používá pro přenosy PROFIBUS.

Kódování D

  • Typická oblast použití: Přenos dat pro sítě průmyslového Ethernetu
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Přenosová rychlost 100 Mbps

Kódování D se používá v kruhových konektorech pro přenos dat v aplikacích průmyslového Ethernetu. Kódování D je určeno pro přenosové rychlosti až 100Mbps Fast Ethernet.

Kódování K

  • Typická oblast použití: Přenos energie pro malé pohony
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-111)
  • Proud/napětí 12 A / 630 V
  • 4pól. + PE

Kódování K je jedním z kódování používaných pro přenos energie. Kruhové konektory M12 s kódováním K se obvykle používají pro pohony s výkonem do 7,5 kW. Prostorově úsporné řešení M12 Power lze použít k napájení dalších zařízení.

Kódování L

  • Typická oblast použití: Přenos energie s vysokým proudem a napětím
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4pól. + PE
  • Jmenovitý proud až 16 A / 63 V

Kódování L se používá k napájení zařízení. Ve srovnání s kódováním K obsahuje kontakt FE a je určen pro jiný rozsah napětí.

Kódování P

  • Typické oblasti použití: Přenos dat a energie pro aplikace EtherCAT P
  • Velikost M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4pól.
  • Jmenovitý proud: 4 A / 60 V
  • 100 Mbps

Kódování P se používá pro přenos dat v protokolech EtherCAT P. Zvládá současně dodávat data a napětí až 240 W.

Kódování S

  • Typická oblast použití: Napájecí konektor pro menší zařízení
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3pól. + PE
  • Proud/napětí 12 A / 630 V

Kódování S je upřednostňováno k napájení menších zařízení.

Kódování Y

  • Typická oblast použití: Hybridní přenos signálů a energie v jednom konektoru
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8pól. (typ 4)
    • 4× napájení: 6 A, 50 V
    • 4× data: kat. 5, 0,5 A, 50 V

Kódování Y má hybridní kontaktní plochu. Současně zásobuje zařízení oběma klíčovými průmyslovými oblastmi: Energií a daty. Čtyři datové kontakty umožňují přenosové rychlosti až 100Mbps Fast Ethernet. Čtyři napájecí kontakty přenášejí výkon až 300 W. Hybridní připojení, jako je například kódování Y, může současně napájet více klíčových oblastí. Nebudete potřebovat samostatná rozhraní, ušetříte zdroje a aktivně podpoříte miniaturizaci zařízení.

Kódování X

  • Typická oblast použití: Datové rozhraní pro sítě průmyslového Ethernetu
  • Velikost M12 (IEC 61076-2-109)
  • Přenosová rychlost 1; 2,5; 10 Gbps
  • 8pól.

Kódování X se používá pro přenos průmyslového Ethernetu v náročných prostředích. Díky vynikajícímu stínění umožňuje toto kódování přenosové rychlosti až 10 Gbps. Datové toky jsou díky robustnímu kovovému krytu dobře chráněny před elektromagnetickými vlivy.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Krimpování

Při krimpování se vodič plynotěsně uzavírá v krimpovacím kontaktu řízenou deformací pomocí krimpovacích kleští nebo hydraulických/pneumatických krimpovacích nástrojů. Tato metoda vytváří jakýsi studený svar a zajišťuje tak optimální odolnost proti stárnutí a mechanickému namáhání v důsledku nárazů a vibrací.

Další informace o technologiích připojení
HARAX M12 S

Technologie připojování HARAX®

Technologie připojování HARAX® společnosti HARTING nevyžaduje nástroje a umožňuje rychlé připojení. Spojení se vytváří pomocí zářezových kontaktů (IDC). Kruhové konektory M8/M12 s využitím technologie připojování HARAX® lze snadno osazovat na místě instalace.

Další informace o technologiích připojení
M12 circular connector screw termination

Šroubové připojení

U šroubového připojení se vodič na kontaktní kolík / kontaktní dutinku kruhového konektoru nalisuje pomocí šroubu. Tato technologie připojování je jednoduchá a efektivní a nevyžaduje speciální nástroje.

Další informace o technologiích připojení
HARTING preLink M12 connector

Zářezové připojení preLink®

Systém preLink® je založen na technologii zářezového připojování a používá se pro datové konektory s přenosovou rychlostí až 10 Gbps. Vodiče se zavedou do připojovacího bloku ve tvaru krychle a následně se slisují pomocí montážních kleští, které v jedné operaci vytvoří kontakt a zároveň odštípnou přečnívající vodiče. Připojovací blok lze zacvaknout do kruhových konektorů M12 i do příslušných konektorů RJ45, kabelových spojek nebo PCB zásuvek. Změna profilu konektoru nezabere déle než několik málo sekund.

Další informace o preLink®

Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)

S využitím technologie THR (Through Hole Reflow) se konektor zasouvá do otvorů v desce plošných spojů, které jsou v celé délce opatřené pájkou. Instalace může probíhat automaticky pomocí osazovacích strojů pick & place. Tyto komponenty THR se pak spájí se součástkami na povrchu během procesu společného pájení přetavením.

Pájení přetavením s osazováním na povrch (SMT)

Konektory SMT (Surface Mounted Technology) nemají na rozdíl od konektorů THR drátové přípojky, ale pájejí se přímo na pájecí plošky na povrchu desky plošných spojů. Tato metoda představuje způsob osazování založený na jednotné technologii připojování. Nabízí různé výhody, protože použití konektorů SMT eliminuje nutnost samostatného vlnového pájení.

Připojování vlnovým pájením (THT)

Tato konvenční technologie pájení se úspěšně používá už desítky let a zajišťuje nejvyšší úroveň mechanické stability a procesní spolehlivosti. Pájecí kontakty konektorů se zasouvají do průchozích otvorů v desce plošných spojů. Pak je lze automaticky a souběžně vlnově spájet s ostatními komponenty.

Šroubové zajišťování

Šroubovací kruhový konektor má oproti nekruhovým konektorům řadu výhod: Připojení je kompaktní a díky těsnicím kroužkům a správnému utahovacímu momentu dokáže zajistit vysoký stupeň krytí. Manipulace je velice intuitivní a jednoduchá, ale časově náročná.

Zajišťovací mechanismus PushPull

Do zásuvky zařízení je přidán profil pro zajišťovací mechanismus PushPull. Do něj zapadne odpovídající konektor PushPull. Umožněno je tak rychlé spojení kruhových konektorů bez použití nástrojů, a to i ve stísněných montážních prostorech. Provedení připojení odolného proti vibracím a nárazům signalizuje cvaknutí. Zajišťovací mechanismus PushPull je mezinárodně standardizován podle normy IEC 61076-2-010.

Whitepaper: Standardizace kruhových konektorů

Whitepaper přehledně uvádí standardizované rámcové specifikace kruhových konektorů, jako jsou velikost závitu, profil, způsob aretace a technické vlastnosti.

Webinář: Trendy v průmyslovém Ethernetu

V této řadě webinářů představujeme trendy, vývoj a řešení v oblasti průmyslového Ethernetu. Seznámíte se se všemi aktuálními požadavky a možnostmi v oblasti elektrické propojovací techniky pro aplikace průmyslového Ethernetu.

Přejít na webináře
Poznejte sortiment kruhových konektorů HARTING

Který kruhový konektor je ten pravý?

Kruhové konektory patří mezi zásuvná rozhraní, která se nejčastěji používají v průmyslových aplikacích. Elektrická připojení prostřednictvím kruhových konektorů jsou spolehlivě chráněna před vnějšími vlivy. S jistotou chrání před nebezpečným dotykem a zabraňuje pronikání prachu, nečistot, tuků a olejů či vlhkosti. Kruhové konektory vás přesvědčí i stabilním spojením při působení vibrací a pohybů, které v průmyslu a dopravní technice nejsou ničím neobvyklým. Uplatní se v širokém spektru aplikací. Mezi typické oblasti použití kruhových konektorů patří snímače, pohony a měniče, síťové komponenty a ovládací zařízení.

Standardizované rozměry a profily zajišťují bezpečnost

Velikost a profily kruhových konektorů obecně odpovídají normalizovaným velikostem závitů. Tím je zajištěna vzájemná kompatibilita kruhových konektorů různých výrobců.

Každá velikost má typické oblasti použití. Ty kromě požadované nebo dostupné montážní velikosti vyplývají také z parametrů, jako jsou počet a průřez vodičů nebo proudová zatížitelnost. Společnost HARTING nabízí kruhové konektory s metrickým závitem (M) i s palcovými závity. Metrické kruhové konektory představují po celém světě jedno z nejběžnějších rozhraní. Jejich původ vychází z tvaru zajišťovacího mechanismu. Základ tvoří rozměry a standardizace šroubů v souladu s normou ISO 1502. Stejně jako všechny normalizované šroubové spoje mají i metrické kruhové konektory v oblasti pojistky vždy pevně definovaný průměr v milimetrech. M8 = 8 mm atd.

Kódování předchází chybnému zapojení

Profily kruhových konektorů jsou kódované. Tím vylučují riziko chybného zapojení. Kódování je začleněno do vnitřního tvaru izolačních těles. Kruhové konektory M8 a M12 mají kódování, které vizuálně připomíná písmena. Slouží k rozlišení kódování a příslušného způsobu použití.

Připojování kruhových konektorů na místě instalace

Spolehlivé a trvale stabilní připojení vodičů ke kontaktnímu kolíku/dutince v konektoru je základním předpokladem bezchybného přenosu dat, signálů a energie. K dispozici jsou různé druhy připojení, které v závislosti na typu a způsobu použití konektoru nabízejí různé výhody. Konektory, které umožňují konfekcionování na místě instalace, lze krimpovat bez použití nástrojů nebo pomocí speciálních krimpovacích kleští.

Pouzdro chrání před okolními podmínkami

Pouzdro konektoru zajišťuje vnější ochranu před okolními podmínkami. Používáme plastová nebo kovová pouzdra. Kromě robustní konstrukce zajišťují kovová pouzdra také stínění proti elektromagnetickému rušení (EMC). Přechod z pouzdra na kabel je realizován pomocí kabelové vývodky, krimpovací příruby nebo přelisování.