Products & Solutions

Kabely osazené na míru

Široký výběr standardních a přizpůsobených osazených kabelů

Kabely, osazené kabely, rozvodné skříně:
Řešení pro IT, automatizaci budov a průmysl

Řešení kabeláže HARTING jsou navrhována, testována a certifikována pro celé průmyslové prostředí. V závislosti na aplikačním prostředí záleží na stupni krytí IP, spolehlivosti připojení, robustnosti, odolnosti proti vibracím nebo odolnosti proti elektromagnetickým vlivům. Mezi klíčová hlediska individuálních řešení se ale často řadí i zkrácení doby instalace a zjednodušení logistiky. Náš sortiment obsahuje přelisované a předem osazené kabely s plastovými či kovovými kryty a pouzdry. Vedle standardizované propojovací kabeláže pro varianty M8, M12 a RJ45 vyžadují rostoucí a složitější trhy také stále specifičtější komponenty. Společnost HARTING nabízí řešení, které zahrnuje montáž jednoduchých propojovacích kabelů i komplexní kabelové systémy. Naši nabídku produktů doplňuje rozmanitý výběr boxů pro snímače / akční členy a také specifických rozbočovačů napájení pro infrastrukturní kabeláž decentralizovaných systémů pohonů.

Komponenty ze skleněných vláken

 

  • Zpracování skleněných vláken a POF
  • Leštění několika vláken najednou
  • Integrovaná část hybridního kabelu
  • Možnost různých aplikací

Přelisování

  • Spolehlivé řešení pro
    osazené kabely Han®
  • Kompaktní řešení pro dvojité kabelové svazky
  • Pevně fixované vedení kabelů
  • Možné i v malých množstvích

Datový kabel

  • Přelisované osazené kabely pro datové aplikace
  • Konektory M12 a RJ45
  • Kabel PushPull
  • Modifikované kabelové vstupy

Kabely M23 pro servopohony, motory a signály/enkodéry

  • V souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
  • Kompatibilita připojení se systémem Intercontec Speedtec
  • V souladu s různými normami výrobců
  • Enkodérové kabely s různými vložkami: 6-, 7-, 9-, 12-, 16-, 17- nebo 19pólové
  • Motorové kabely s různými vložkami: 5+PE, 4+3+PE, 5+3+PE (A), 5+3+PE (B), 4+4+3+PE (B)

Propojovací kabely

  • Sady kabelů podle specifikací zákazníka
  • Dodržování zvláštních požadavků v železničním sektoru
  • Možnost dlouhodobého testování
  • Mechanická konstrukce a upravené konektory
  • Individuálně navržené balíčky pro bezpečnou přepravu