Products & Solutions

Systémová kabeláž HARTING ix Industrial® pro přenos dat

Naše odpověď na výzvy, které přináší Průmysl 4.0 a IoT.

Standardizovaný profil konektoru HARTING ix Industrial® (podle normy IEC 61076-3-124) dává uživatelům jistotu při projektování. Je k dispozici se dvěma druhy kódování: Typu A pro přenos dat v sítích Ethernet a typu B pro přenos signálů a systémy sériových sběrnic. V závislosti na typu použitého kabelu lze systémové kabely typu A využít téměř ve všech oblastech automatizační techniky, strojírenství, větrné energetiky a dopravní techniky. Díky robustní konstrukci jsou odolné proti nárazům a vibracím podle normy o elektronických zařízeních drážních vozidel EN 50155.

Systémový kabel HARTING ix Industrial® pro přenos dat – typ A

Systémové kabely HARTING ix Industrial® s kódováním A jsou navrženy pro budoucí požadavky a v sítích Ethernet podporují přenosovou rychlost až 10 Gbps. Díky vysoké proudové zatížitelnosti umožňují realizovat běžné aplikace PoE a PoE+ podle standardů IEEE 802.3af a IEEE 802.3at.

Systémová kabeláž HARTING ix Industrial® pro přenos dat v elektronickém katalogu