Zásuvné optické kabely zajišťují flexibilitu při každé otáčce
Nároky na připojovací techniku pro větrné elektrárny jsou vysoké. Ve věžích, jejichž výška v současnosti přesahuje 100 metrů, se měděné ethernetové přípojky blíží ke svým limitům. Řešení pro delší přenosové vzdálenosti představuje optická kabeláž. Na tyto optické spoje ve větrné elektrárně jsou však kladeny zvlášť přísné požadavky.
Optická kabeláž mezi lopatkami a gondolou musí být zásuvná, aby snižovala náklady na opravy a údržbu. Kromě toho se v aplikacích měřicí techniky používají konektory s vlákny leštěnými pod úhlem (APC), které minimalizují útlum odrazu. Konektory APC však byly donedávna k dispozici pouze se stupněm krytí IP 20, takže bylo nutné používat zapouzdřená pouzdra. Díky vývoji kompletního řešení kabeláže mezi lopatkami a gondolou se stupněm krytí IP 65/67 odpadá nutnost dalších pouzder, což výrazně zjednodušuje manipulaci při montáži a údržbě. Kovová verze konektoru PushPull navíc zajišťuje dodatečnou mechanickou ochranu.
Varianty produktů ve větrném průmyslu
Rodinu konektorů HARTING PushPull pro optickou kabeláž jsme rozšířili o další varianty produktů. Prodlužovací adaptér PushPull Extension Cord Adaptor představuje robustní spojku pro prodloužení kabelů PushPull, kterou lze nalepit na plát lopatky. Kromě toho jsme vyvinuli také kabel typu Y. Tento duplexní kabel je přímo za konektorem pomocí rozdvojky Y rozdělen do dvou simplexních kabelů a vytváří tak v lopatce optickou smyčku. Technologie HARTING PushPull se dříve omezovala pouze na standardní optické vložky s fyzickými kontakty (PC).
Díky speciální metodě osazování jsou nyní k dispozici také jednovidové sestavy s konektory s vlákny leštěnými pod úhlem (LC APC). Vyznačují se zejména extrémně malým útlumem (0,25 dB) a velmi nízkým rozptylem útlumu při přechodu mezi různými kabely. Před uvedením do provozu je třeba provést referenční měření.
Pro snadnější provádění těchto měření vyvinula technologická skupina HARTING konektor PushPull s „optickou zkratovací smyčkou“. K dispozici je i další příslušenství, jako jsou ochranné krytky a zajišťovací svorky, které zamezují náhodnému otevření konektoru PushPull.
Přednosti v kostce
- Konektory s vlákny leštěnými pod úhlem (LC APC)
- Individuálně přizpůsobené kabelové svazky splňující i ty nejvyšší nároky
- Kompletní příslušenství pro optické kabely do náročného prostředí