INNOTRANS
Hier finden Sie alle Informationen zur INNOTRANS vom 20. bis 23. September 2022
„The Future of Mobility” ist das Thema der vom 20. bis 23. September in Berlin stattfindenden InnoTrans 2022. Nach vier Jahren Pause öffnet die InnoTrans wieder ihre Tore. Auch die HARTING Technologiegruppe ist wieder vertreten.
HARTING auf der InnoTrans 2022
Erstmals in der Halle 16, Stand 200. Im Rahmen eines Presse-Frühstücks gingen die HARTING-Geschäftsführer Norbert Gemmeke, Ralf Klein und Christian Schumacher auf die Schwerpunkt-Themen Gewichtsreduktion, De-Karbonisierung, Digitalisierung und Montage-Erleichterung ein und stellten die dazugehörigen Produktneuheiten vor...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® HPR Compact
Han® HPR ist ein Standard für Steckverbinder, die einen besonderen Schutz brauchen gegen Umwelteinflüsse, wie sie an Schienenfahrzeugen auftreten. Um die Baureihe auch für Applikationen auf begrenztem Bauraum fit zu machen, hat HARTING den Han® HPR Compact entwickelt. Die Lösung spart im Vergleich zu herkömmlichen Produkten 20% Bauraum ein – und ist 25% leichter. Eine Besonderheit: Mithilfe von Extendern können sie mit ihren Aufgaben wachsen und bieten somit eine höhere Flexibilität auf weniger Fläche...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han-Modular® Domino Module
HARTING bringt mit den Han-Modular® Domino Modulen die nächste Ausbaustufe modularer Steckverbinder auf den Markt. Das Domino System reduziert die Zahl insgesamt erforderlicher Schnittstellen. Das liegt daran, dass die Verbindungstechnik – im Vergleich zu Schnittstellen mit Han-Modular® – kleiner und leichter ist. Es passen mehr Modulbausteine als bisher in einen Steckverbinder. In ein Gehäuse der Standard-Baugröße 6 B passen nun z.B. vier, statt bisher zwei unterschiedliche modulare Schnittstellen.
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® HPR Single Poles
HARTING hat mit der Han® HPR VarioShell eine besonders flexible Lösung für die Jumperkabel-Übertragung an Schienenfahrzeugen entwickelt. Das Gehäuse bildet ein offenes System, das Leistungs- und andere Steckverbinder in sich aufnehmen kann. Als perfekte Ergänzung bringt HARTING die Han® HPR Single Poles auf den Markt, die mit den bewährten HC Kontakten Leistungen bis 650 A/4 kV AC/DC übertragen.
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Pressekontakt
HARTING Stiftung & Co. KG
Detlef Sieverdingbeck
Leiter Zentralbereich Communication and Public Relations
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com