Han® 1A: Erster modularer Industrie-Steckverbinder seiner Klasse

Der Han® 1A bietet ein kompaktes, robustes und universal einsetzbares Rechteck-Steckverbindersystem zur Übertragung in allen Lebensadern der Industrie 4.0 (Daten, Leistung, Signale). Anwender können daraus mit geringem Lagerbestand alle nötigen Schnittstellen z.B. für kleine bis mittlere Antriebe aufbauen.

Mit dem Han® 1A folgt HARTING dem Trend zur Miniaturisierung in der Industrie. Für immer kleinere Antriebe bedarf es z.B. in Maschinenbau & Robotik auch immer kleinerer Schnittstellen. Die neue Steckverbinder-Reihe bildet den Trend mit passenden Gehäusen und Einsätzen ab. Auch die nötige Schirmung für den Motoranschluss lässt sich mit Han® 1A Kunststoffsteckverbindern realisieren.

Die Reihe setzt auf das Han® Baukastenprinzip. Der Kunde kann Isolierkörper, Kontakte, Gehäuse und Verriegelung flexibel zu Schnittstellen kombinieren und Schutzarten entsprechend seinen Anforderungen erreichen. Aus nur zwei Komponenten lässt sich bereits eine IP20-Lösung für den Einsatz in geschützten Bereichen der Industrie (z.B. an Holmen von Maschinen und Versorgungskanälen) zusammenstellen.

Han® 1A Steckverbinderserie

Es bedeutet nur geringfügig mehr Aufwand, um daraus eine wasser- und staubdichte Lösung mit Einzelader-Dichtmatten entstehen zu lassen. Mit ihr ließen sich z.B. Greifer- und andere Robotor-Werkzeuge steckbar versorgen. Mit weiteren Gehäuseelementen lässt sich die Schutzart schnell auf IP65 erweitern.

Vielfältige Einsatzbereiche

Han® 1A ermöglicht so eine flexible und effiziente Anbindung von Werkzeugen und Modulen wie Heiz- oder Kühlaggregaten, Ventilatoren, Steuerungs-Terminals, Beleuchtungssystemen, Antrieben und Vibrationsförderern.

In der Verkehrstechnik empfiehlt sich der Han® 1A für den Anschluss von Türantrieben und Einstiegssystemen, Beleuchtungen, Scheinwerfern, Lautsprechern, Bildschirmen, Anzeigetafeln, Warn- und Alarmleuchten, Druckknöpfen, Wischern oder Signaltongebern.

Han 1A

Durch die Modularität und eine Vielzahl unterschiedlicher Einsätze eignet er sich für alle Bereiche, in denen kleine Antriebe, Sensoren und Geräte versorgt werden müssen. Der Han® 1A weist wesentlich kleinere Dimensionen auf als der nächstgrößere Industriesteckverbinder, der Han® 3A. Gehäuse, Dichtungen, Einsätze und Kabelverschraubungen bestehen aus widerstandsfähigem, langlebigem Material (z.B. Polyamid).

Die einzelnen Elemente sind im modularen System leicht zu erkennen: einzelne Komponenten lassen sich so schnell zu einem einsatzbereiten Steckverbinder zusammenfügen. Das Portfolio bietet außerdem Zubehör wie Befestigungen für die schnelle Wandmontage, Zugentlastungselemente oder Pins zur Farbcodierung.

Kontakt-Einsätze stehen für die Leistungs-, Signal und Datenübertragung zur Verfügung. Maximal überträgt der Steckverbinder 16 Ampere und 400 Volt. Für besonders störempfindliche Bereiche steht eine geschirmte Variante zur Verfügung, die den üblichen Beilauf-Litzen in ihrer EMV-Wirkung deutlich überlegen ist. Für die Datenübertragung bietet Han® 1A Module zur Datenübertragung in Cat. 5 oder Cat. 6A.

HARTING Han® 1A - Portfolio Presentation

Für eine sichere und zugfeste Anbindung von Geräten stehen Kontakte mit Crimp- oder Schraubanschlusstechnik zur Verfügung. Für die massenhafte Verarbeitung empfiehlt sich die Crimptechnik, für eine rasche Installation im Feld kann die Schraubtechnik Vorteile bringen. Mit Han® 1A lassen sich darüber hinaus auch Signalschnittstellen mit einer Dichte von bis zu 12 D-Sub-Kontakten aufbauen.

Der Han® 1A eignet sich außer für Schnittstellen in IP-geschützter Umgebung auch ideal für die Versorgung von Geräten und kleinen Aktoren in der Peripherie von Fertigungsanlagen, zur Anbindung von Werkzeug oder kleinen Maschinen-Modulen. Selbst mit einem minimalen Lagerbestand können Anwender aus wenigen Basiselementen viele verschiedene Applikationen ausstatten. Han® 1A bietet folglich ein Maximum an Möglichkeiten bei minimaler Vorratshaltung.