Han® 3A Kupplungsgehäuse aus Edelstahl für korrosive Einsatzumgebungen

Han-INOX®, die Steckverbinder-Serie aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, ist in der Baugröße Han® 3A um ein Kupplungsgehäuse erweitert worden. Die für härteste Belastung ausgelegte Steckverbinder-Serie Han-INOX® erlaubt Steckverbindungen in Bereichen, die bisher aufgrund extremer Beanspruchung tabu waren.

Han-INOX® 3A Kupplungsgehäuse

Dazu zählen neben Applikationen für Außenanwendungen auch Einsatzfälle in der Lebensmittelindustrie und der Prozesstechnik. Das modulare Konzept der Han® Steckverbinder gilt auch für die Serie Han-INOX®. Kombinierbar mit unterschiedlichsten Kontakteinsätzen ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten von der Energieversorgung bis hin zur Datenübertragung.

Die Steckverbinder der Han-INOX® Reihe sind in zwei  Baugrößen verfügbar. Mit der kompakten Version Han® 3A kann der Anwender sowohl hohe Leistungen von bis zu 40 A, 690 V als auch sensible Datensignale, etwa über das Ethernet übertragen. Selbst hochpolige Kontakteinsätze mit 21 Kontakten stehen für die kleine Han-INOX® Variante zur Verfügung.

Die größere Version Han® 10B erlaubt neben der Verwendung von Standard-Kontakteinsätzen mit bis zu 42 Kontakten auch den Einsatz des Han-Modular®-Systems, das aktuell mehr als 50 unterschiedliche Module umfasst und nahezu alle Anforderungen im industriellen Umfeld abdeckt. Dadurch sind kombinierte Steckverbindungen aus Leistung, Daten, Signalen oder Druckluft in korrosiven Einsatzbereichen möglich.