HARTING MICA® mit EtherCAT-Konnektivität

Auf der Messe SPS IPC Drives (22. bis 24. November 2016 in Nürnberg) stellt HARTING (Halle 10 / Stand 140) die ersten Produktionsmuster der HARTING MICA® mit EtherCAT-Konnektivität vor.

HARTING MICA EtherCAT
Die ersten EtherCAT-Serienmodelle der MICA® werden Anfang 2017 erhältlich ein.

Damit lassen sich Daten über zwei M8-Steckverbinder direkt aus industriellen Produktionsnetzwerken abgreifen, vorverarbeiten und über verschiedene Standardprotokolle wie OPC-UA oder MQTT an übergeordnete Systeme oder Cloud-Anwendungen weiterleiten.

Dank der modularen Open-Source-Software-Architektur ist die HARTING MICA® ideal, um Edge- und Cloud-Anwendungen in der Produktion zu realisieren. Durch die Realisierung der EtherCAT-Funktionalität als internes MICA®-Funktionsmodul bleiben die anderen Vorteile der MICA®, wie Schutzart IP67, industrietaugliche Steckverbinder und Erfüllung wichtiger Industrienormen, erhalten. Die ersten EtherCAT-Serienmodelle der MICA® werden Anfang 2017 erhältlich sein.