Klein, wendig und kostenoptimiert
am 10.10.2018 um 11:58 Uhr
Völlig egal, wie die Kabelführung am Ende aussehen muss, der HARTING VarioBoot RJ45 geht in alle Richtungen mit – und das störungsfrei und ohne Einbußen in der Übertragung. Welchen Weg am Ende die Cat. 6A Leitung beispielsweise durch den Schaltschrank nimmt, kann ganz zum Schluss entschieden werden. Es reicht ein kurzer Zug an der Knickschutzhülle, ein Verrasten in der gewünschten Richtung und die Leitung sucht sich einen anderen Weg. Abgerundet durch die niedrige Bauhöhe, ergibt der HARTING VarioBoot RJ45 die perfekte Lösung.
Kontaktieren Sie uns! [email protected]